System der Möglichkeiten

Der weltweite Standard KNX/EIB

Grundlage für die Intelligenz im Haus ist eine Datenleitung, die bei Neubau oder Renovierung zusammen mit der Stromleitung im Haus verlegt wird. Ist die Leitung einmal da, kann der Nutzer in Ruhe planen, in welche der vielen Möglichkeiten er investieren möchte. Das System erlaubt hochflexible Lösungen, jederzeit können Anwendungen neu integriert oder umprogrammiert werden, ohne dass Wände aufgestemmt werden müssen.
› Systemerläuterung

Bordcomputer für das intelligente Haus

Der Gira HomeServer

Der Gira HomeServer ist der Bordcomputer für das intelligente Haus. Als Schnittstelle zwischen moderner Elektroinstallation und Computernetzwerk steuert er alle Komponenten der Haustechnik, die über das KNX/EIB System miteinander vernetzt sind, und bietet die Möglichkeit, zahlreiche weitere Technologien wie Türkommunikations-Systeme oder Hi-Fi-Anlagen in die Haussteuerung zu integrieren. Dank Internetanbindung können alle Funktionen bequem über unterschiedlichste Bediengeräte erreicht werden – zu Hause und unterwegs.
› Gira HomeServer

Innovative Gebäudetechnik mit einem Finger steuern

Die Gira Control Clients

Die Gira Contol Clients ermöglichen eine einfache und intuitive Steuerung der KNX/EIB-Haustechnik per Touchscreen. Sie werden in Verbindung mit dem Gira HomeServer 3 oder FacilityServer eingesetzt, zusätzlich ist, in Kombination mit dem Gira TKS-IP-Gateway, eine Nutzung als Türsprechanlage möglich. Die Gira Control Clients sind wahlweise mit einer Bildschirmdiagonale von 47 cm (18,5“) oder 22,9 cm (9“) erhältlich.
› Gira Control 19 Client
› Gira Control 9 Client

Intelligente Haustechnik zu Hause und unterwegs steuern

Mobil mit dem Gira Interface

Mit unterschiedlichsten Bediengeräten wie den Gira Control Clients, iPhone, iPad und iPod touch oder dem Computer ermöglicht der Gira HomeServer eine zentrale Steuerung der gesamten Haustechnik – zu Hause und unterwegs. Grundlage all dessen ist das Gira Interface, das sich jeder Oberfläche optimal anpasst und mit eindeutiger Menüführung und Symbolik eine intuitive Bedienung ermöglicht.
› Gira Interface
› Gira HomeServer/Facility Server Apps

Bedienelemente im Raum

Der Tastsensor

Gira bietet eine Reihe von Tastsensoren für die Bedienung des KNX/EIB-Systems in den einzelnen Räumen. Klassische Funktionen sind das Speichern und Abrufen von Lichtszenen oder die Kopplung der Jalousiesteuerung mit verschiedenen Leuchten oder von der Jalousiesteuerung mit der Lüftung.
› Lichtsteuerung
› Jalousiesteuerung

iTunes® oder iPhoto® mit dem Gira Tastsensor bedienen

Gira OS Connect für Apple Mac

Gira OS Connect ist die Anbindung für Apple Produkte mit Mac OS 10.6. Betriebssystem an den Gira HomeServer 3 oder FacilityServer. Per Gira Tastsensor lassen sich nicht nur Funktionen der intelligenten Gebäudetechnik, sondern auch Anwendungen wie z.B. iTunes® und iPhoto® auf Apple Computern mit Mac OS X steuern.
› Gira OS Connect für Apple Mac