Gira Wassergeschützt Unterputz IP 44

Einheit im Design für alle Gebäudebereiche

Sämtliche Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel aus den Gira Schalterprogrammen Standard 55, E2, Edelstahl Serie 21 und dem Gira Flächenschalter sind mithilfe spezieller Dichtungssets spritzwassergeschützt IP 44 installierbar. Das ermöglicht eine durchgängige Installation in allen Gebäudebereichen.

Komplettset IP 44

Die SCHUKO-Steckdosen 1fach und 2fach mit Klappdeckel aus dem Schalterprogramm Gira Standard 55 in Reinweiß glänzend und Cremeweiß glänzend gibt es für die wassergeschützte Installation gemäß IP 44 auch zusammen mit Rahmen und Dichtungssets als 1fach- oder 2fach-Komplettset. Das vereinfacht die Bestellung und die Abwicklung.

Schalterprogramme

TOP