Gira Standard 55

Funktionsvielfalt in der Basisinstallation

Gira Standard 55 bietet Qualität mit einem breiten Angebot für die Basisinstallation. Das Schalterprogramm umfasst mehr als 300 Funktionen für eine komfortable, sichere und wirtschaftliche Elektroinstallation in drei verschiedenen Farben: Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend und Cremeweiß glänzend.

Material

Die hohe Materialqualität des Programms macht die Geräte resistent gegen Gebrauchsspuren: Es besteht aus bruchsicherem und schlagfestem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität und einer pflegeleichten Oberfläche.

IP 20/IP 44

Gira Standard 55 ist ein Schalterprogramm zur Unterputz-Installation in trockenen Räumen gemäß IP 20. Die Funktionen Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel lassen sich jedoch auch in Feuchträumen mit Hilfe spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP 44 verlegen. Die 1fach- und 2fach-Kombinationen der SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel in Reinweiß glänzend und Cremeweiß glänzend gibt es dabei auch zusammen mit Rahmen und Dichtungsset als Komplettsets.

Abmessungen

Rahmen 1fach

H 80,7 x B 80,7 x T 11,4 mm

Rahmen 2fach

H 151,8 x B 80,7 x T 11,4 mm

Rahmen 3fach

H 223,3 x B 80,7 x T 11,4 mm

Rahmen 4fach

H 294,6 x B 80,7 x T 11,4 mm

Rahmen 5fach

H 365,9 x B 80,7 x T 11,4 mm

Design/Auszeichnungen

Konzept

Gira, Radevormwald

Design

Phoenix Productdesign, Stuttgart

Download

Gira für zu Hause

Bestell-Nr 1911110

PDF, 7,1 MB

Download

Schalterprogramme

TOP