Event

Farbvielfalt und eine einzigartig gerundete Rahmenform sind die prägnanten Merkmale des Schalterprogramms Gira Event. Grün, Aubergine, Bernstein oder ein intensives Blau erlauben Designkonzepte mit außergewöhnlicher Innenraumgestaltung. Aus drei Designlinien mit je eigener Anmutung in der Material-Oberfläche sind insgesamt 17 Rahmenvarianten erhältlich. Sie können mit Einsätzen in den Farben Reinweiß, Cremeweiß, Farbe Alu und Anthrazit individuell kombiniert werden. Gira Event ist in der vollen Sortimentstiefe des Systems 55 mit über 300 Funktionen lieferbar.

Event

In klassischer Farbpalette, aber mit der unverkennbar halbrunden Form des Schalterprogramms, präsentiert sich die Designlinie Event. Die vollkommen durchgefärbten Rahmen sind in vier Varianten erhältlich: Reinweiß glänzend, Reinweiß seidenmatt, Farbe Alu und Anthrazit.

Event Opak

Die Rahmenvarianten von Gira Event Opak bestehen aus opakem Kunststoff, einem leicht lichtdurchlässigen Material. Je nach Lichteinfall scheinen die Farben mal heller und mal dunkler zu werden, die geschwungene Form der Rahmen verstärkt diese Wirkung noch. Gira Event Opak ist in den Farben Bernstein, Mint, Blau, Rot, Weiß, Orange und Dunkelbraun erhältlich.

Event Klar

Gira Event Klar bringt Farben mit einer ganz eigenen Leuchtkraft hervor. Der besondere Effekt dieser Designlinie ist die klare Tiefenoptik mit hochglänzender Oberfläche, die durch die farbige Hinterlegung von transparentem Kunststoff entsteht. Gira Event Klar ist in Grün, Weiß, Schwarz, Braun, Aubergine und Sand erhältlich.

Schalterprogramme

TOP