Gira ClassiX Art

Durch Ornamente kunstvoll veredelt

Die klassische Eleganz des Schalterprogramms Gira ClassiX wird in der Designlinie ClassiX Art durch kunstvolle Ornamente veredelt. Die feinen, im Laserverfahren eingearbeiteten Details setzen sowohl optisch als auch haptisch reizvolle Akzente. Auch hier stehen Rahmenvarianten in Messing oder Bronze pur oder in Kombination mit Elementen in Schwarz oder Cremeweiß zur Wahl.
Microsite zu Gira ClassiX

Abmessungen

(in mm)

Rahmen 1fach
H 100 x B 100 x T 10,7
Rahmen 2fach
H 171,2 x B 100 x T 10,7
Rahmen 3fach
H 242,4 x B 100 x T 10,7
Rahmen 4fach
H 313,6 x B 100 x T 10,7
Rahmen 5fach
H 384,8 x B 100 x T 10,7

Design

Konzept
Gira, Radevormwald
Design
Phoenix Productdesign, Stuttgart

ClassiX

TOP