Gira Esprit

Materialvielfalt im Schalterprogramm

Gira Esprit, Glas C Mint
Tastschalter, Reinweiß glänzend

Das Schalterprogramm Gira Esprit bietet eine außergewöhnliche Materialvielfalt. Die klare Form der Rahmen verbindet sich mit ausgewählten Oberflächen aus Holz, glänzendem Glas,
verschiedenen Aluminium-Varianten oder aus goldglänzendem bzw. chromglanzpoliertem Metall. Mehr als 300 Funktionen, die in das Schalterprogramm installiert werden können, bieten höchste Flexibilität für alle Anforderungen der intelligenten Gebäudetechnik – von Steckdose und Lichtschalter bis hin zum innovativen System für die Automatisierung und Zentralsteuerung der gesamten Elektroinstallation.

Die Glasvarianten des Schalterprogramms bieten dazu mit Gira Esprit, Glas C eine weitere Alternative in der Form der Rahmen. Hier werden die Kanten des 6 mm starken Glasrahmens im sogenannten "C-Schliff-Verfahren" halb rund geschliffen und lassen so eine Designvariante mit weichen Kanten und abgerundeten Ecken entstehen.

Glas

Glas ist ein Werkstoff, der in der Raumgestaltung schon seit Jahrhunderten eine große Rolle spielt. Im Laufe seiner Geschichte hat es in Bezug auf seine Herstellungsverfahren mehrere Revolutionen hinter sich gebracht. Heute bietet es eine Reinheit, Stabilität und Qualität, die mit seinen Vorfahren im Prinzip nichts mehr gemein hat. Glas kann auf vielerlei Weise veredelt oder gefärbt werden. Die Rahmen von Gira Esprit Glas sind farbig mit Schwarz, Weiß, Mint oder Umbra hinterlegt. Dies bewirkt eine besonders edle Anmutung auf hellen wie dunklen Untergründen.

Glas C

Die weichen Kanten und abgerundeten Ecken von Gira Esprit, Glas C bieten die Alternative zu Purismus und Geradlinigkeit. Die Kanten des 6 mm starken Glasrahmens sind im so genannten „C-Schliff-Verfahren“ halbrund geschliffen.

Nussbaum-Aluminium

Nussbaumholz, vom Walnussbaum stammend, ist seit Jahrhunderten eines der begehrtesten Hölzer für die Herstellung von Möbeln. Auch für Musikinstrumente oder Armaturenbretter von Luxus-Automobilen wird es gerne verwendet. Die Rahmen aus Aluminium mit Nussbaumfurnier eignen sich für Innenarchitekturkonzepte, die auf authentische Materialien setzen. Jeder Rahmen ist ein Unikat. Die natürliche Maserung des Holzes, das von europäischen Nussbäumen stammt, verleiht jedem einzelnen Rahmen seinen individuellen Charakter. Die Kombination aus Holz und Aluminium bringt organische Anmutung mit High-Tech-Look zusammen.

Aluminium Schwarz

Moderne Farbkonzepte setzen mit dunklen Farben gekonnt Akzente. Die Rahmen aus geschliffenem, eloxiertem Aluminium in Schwarz oder mattem Braun fügen sich in diese Konzepte perfekt ein. Das Eloxieren schützt und färbt das Aluminium durch eine künstliche Oxidschicht. Die natürliche Schliffstruktur des Materials bleibt dabei erhalten. Die Haptik der Oberfläche wird deren hochwertigem Erscheinungsbild gerecht. Kombiniert z.B. mit weißen Einsätzen, ergibt sich ein reizvolles Wechselspiel aus vordergründiger Moderne mit klassischem Hintergrund.

Aluminium

Unter den Erdmetallen ist das chemische Element mit der Ordnungszahl 13 ein Spätzünder – zumindest was seine Entdeckung betrifft. Erst im Jahr 1808 wurde es gefunden und benannt, 1827 lösten Wissenschaftler das Problem der Gewinnung. In den Zwanzigern wurde Aluminium zum Werkstoff der Moderne, zwischen 1940 und 1960 experimentierte die internationale Designer-Elite mit dem Kult-Material. Auch heute arbeiten Architekten und Ausstatter wieder mit Aluminium. Die matt geschliffenen und eloxierten Rahmen des Schalterprogramms Esprit sind ein schönes Beispiel für die zeitlose Eleganz dieses Materials. Kombiniert z.B. mit anthrazitfarbenen Einsätzen, entfalten sie auf leicht angegrauten Wänden oder nacktem Beton eine enorme Wirkung.

Messing

Die goldgelbe Färbung, die Messing zu eigen ist, gehört schon lange in den Bereich der Wohnarchitektur. Luxuriöse Empfangshallen, schön geschwungene Türgriffe, stilvolle Leuchten vor der mit Holz getäfelten Wand: Das Gold von Messing schafft eine luxuriöse Anmutung und strahlt eine kostbare Eleganz aus. Es entfaltet auch mit anderen Materialien eine hervorragende Wechselwirkung. Oder einfach als glanzvoller Blickfang auf der weißen Wand mit Gira Esprit in der Variante Messing. Sie bildet den edlen Rahmen für Schalter, Steckdose und viele weitere Funktionen.

Chrom

Die einflussreichsten Architekten der Moderne und Gegenwart nutzten die hochglänzende Optik von Chrom zur Veredelung. Viele der damals entworfenen Möbel sind heute zu zeitlos-modernen Klassikern geworden, Sofas, Sessel oder Stühle mit hochglanzverchromten Gestellen liegen nach wie vor im Trend der Zeit. Die passende Ergänzung an der Wand bietet dazu der Rahmen Chrom von Gira Esprit: Kühl und zurückhaltend fügt er sich mit seiner hochglänzenden Oberfläche in die Raumgestaltung ein.

Wengeholz

Von Fachwerk, Balken und Böden über Täfelungen, Zierleisten und Rahmen bis hin zu Möbeln – es gibt wohl kaum ein Material, das im Wohnbereich so vielseitig verwendet wird wie Holz. Jede Art verfügt über eine eigene Charakteristik in Maserung und Färbung. Wengeholz hat als das natürliche Vorbild für die Holzrahmen im Schalterprogramm Esprit gedient. Es ist ein sehr dunkles Holz mit einem ruhigen Maserungsbild. Im Wohnraum verbreiten die Rahmenvarianten eine angenehme Behaglichkeit und Wärme. Sie passen besonders gut zu natürlichen Wohnelementen wie Fußböden aus Echtholz oder Bruchsteinwänden aus Schiefer.

Abmessungen

(in mm)

Rahmen 1fach
H 95 x B 95 x T 9,85
Rahmen 2fach
H 166 x B 95 x T 9,85
Rahmen 3fach
H 236,8 x B 95 x T 9,85
Rahmen 4fach
H 308 x B 95 x T 9,85
Rahmen 5fach
H 380,2 x B 95 x T 9,85

Gira Esprit

Gira Esprit, Glas C

Design/Auszeichnungen

Konzept/Design:
Gira Phoenix Design, Stuttgart
Gira Designteam, Radevormwald
Auszeichnungen:
red dot award 2001
Design Zentrum NRW

Design Plus 2000
Light+Building Frankfurt

Plus X Award 2010
Kategorie High Quality
und Design

Interior Innovation
Award 2011,
Rat für Formgebung

red dot award 2011
Design Zentrum NRW

Schalterprogramme

TOP