Gira Edelstahl

Elegant und langlebig

Gira Edelstahl ist ein elegantes Schalterprogramm mit zwei Serien: der Serie 20 und der Serie 21. Beide sind aus Edelstahl gefertigt und besitzen eine seidenmatt gestrahlte Oberfläche. Das Sortiment bietet alle wichtigen Funktionen für ein modernes Gebäudemanagement.

Vorteilhaft: Schalter, Taster und Steckdosen mit Klappdeckel aus der Serie 21 können in Verbindung mit speziellen Dichtungssets auch wassergeschützt Unterputz IP 44 verlegt werden.

Abmessungen Serie 20

(in mm)

Rahmen 1fach

H 80,8 x B 80,8 x T 10,1

Rahmen 2fach

H 152,0 x B 80,8 x T 10,1

Rahmen 3fach

H 223,2 x B 80,8 x T 10,1

Rahmen 4fach

H 294,4 x B 80,8 x T 10,1

Rahmen 5fach

H 365,6 x B 80,8 x T 10,1

Abmessungen Serie 21

(in mm)

Rahmen 1fach

H 80,8 x B 80,8 x T 9,5

Rahmen 2fach

H 152,0 x B 80,8 x T 9,5

Rahmen 3fach

H 223,2 x B 80,8 x T 9,5

Rahmen 4fach

H 294,4 x B 80,8 x T 9,5

Rahmen 5fach

H 365,6 x B 80,8 x T 9,5

Design

Design Serie 20

Prof. Odo Klose, Wuppertal

Design Serie 21

Gira Designteam, Radevormwald

Designauszeichnungen für die Serie 21

- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 1996
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 1997

Designauszeichnungen für Gira Edelstahlschalter

- Preis der deutschen Fachpresse Kategorie Technische Güter, 1994

Download

Gira für zu Hause

Bestell-Nr 1911110

PDF, 7,1 MB

Download

Schalterprogramme

TOP