Gira E2

Streng reduziertes Design

Das Schalterprogramm Gira E2 kombiniert streng reduziertes Design mit funktionalem Material und intelligenter Technik: Es ist in den vier Farben Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Alu und Anthrazit erhältlich und besteht aus bruchsicherem und UV-beständigem Thermoplast mit einer pflegeleichten Oberfläche. Für das Schalterprogramm sind über 300 Funktionen erhältlich.

IP 20/IP 44

Gira E2 ist ein Schalterprogramm zur Unterputz-Installation in trockenen Räumen gemäß IP 20. Die Funktionen Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel lassen sich jedoch auch in Feuchträumen mit Hilfe spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP 44 verlegen.

Abmessungen

Rahmen 1fach

H 80,8 X B 80,8 x T 9,3 mm

Rahmen 2fach

H 151,9 X B 80,8 x T 9,3 mm

Rahmen 3fach

H 223,4 X B 80,8 x T 9,3 mm

Rahmen 4fach

H 294,7 X B 80,8 x T 9,3 mm

Rahmen 5fach

H 366,0 X B 80,8 x T 9,3 mm

Design/Auszeichnungen

Konzept und Design

Gira Designteam, Radevormwald

Auszeichnungen

International Design Award,
Design Center Stuttgart,
1998

Roter Punkt Design Innovationen, Design Zentrum NRW Essen,
1999

iF Product Design Award,
iF Design Hannover,
1999

Download

Gira für zu Hause

Bestell-Nr 1911110

PDF, 7,1 MB

Download

Rahmen

PDF, 928,8 KB

Download

Steckbriefe zu Schalterprogrammen
Technische Information

PDF, 33,6 MB

Download

Schalterprogramme

TOP