Gira Aufputz Programm

Sauber auf der Wand installiert

Das Gira Aufputz Programm ist eine saubere Lösung für Trockenräume, in denen Wände nicht aufgestemmt werden können oder sollen. Die Installation erfolgt auf der Wand durch einfache Clips-Montage: Der Einsatz wird auf der Wand befestigt und das Gehäuse sowie die Abdeckung aufgeclipst.

Für jede Installationsform, ob Leitung, Kabelkanal oder Rohr stehen flexible Schieber für eine optimale Verlegung zur Verfügung.

Technische Daten

Abmessung Schalter:

H 64,3 x B 64,3 x T 35,9 mm

Abmessung SCHUKO-Steckdose

H 64,3 x B 64,3 x T 49,1 mm

Design/Auszeichnungen

Konzept:

Gira, Radevormwald

Design:

Prof. Odo Klose, Wuppertal

Auszeichnungen:

iF product design award 1987,
iF Design Hannover

Schalterprogramme

TOP