Gira Wohnungsstationen

Wohnungsstation Freisprechen,
E22 Aluminium
E22 Aluminium
Die Gira Wohnungsstation ist eine Freisprechanlage für die Unterputz-Installation. Sie besteht aus einem Basisgerät und kann um weitere Funktionen wie z.B. um ein TFT-Farbdisplay erweitert werden. Durch neueste Mikroprozessor-Technologie erreicht die Anlage eine Sprachqualität, die sich mit der von Handys oder Freisprecheinrichtungen im Auto vergleichen lässt.
In die Station integriert sind fünf wählbare Rufton-Melodien und dazu zwei optionale Funktionen: „Licht schalten“, aktivierbar mit einem zusätzlichen Schaltaktor, und die Türöffnerautomatik, die oft in Arztpraxen genutzt wird, um nach dem Klingeln die Tür automatisch zu öffnen.
In die Station integriert sind fünf wählbare Rufton-Melodien und dazu zwei optionale Funktionen: „Licht schalten“, aktivierbar mit einem zusätzlichen Schaltaktor, und die Türöffnerautomatik, die oft in Arztpraxen genutzt wird, um nach dem Klingeln die Tür automatisch zu öffnen.
Basisfunktionen
Lautsprecher/Mikrofon
Die Freisprecheinrichtung ist mit einer Sprachwaage ausgestattet. Automatisch aktiviert sich das Mikrofon dort, wo der Pegel stärker ist. Sind die Umgebungsgeräusche vor der Haustür besonders laut, kann der Sprecher an der Wohnungsstation per Tastendruck mit der Durchsetzungsfunktion das Mikrofon aktivieren.
Ruftaster
Die Oberflächen der Ruf- und Bedientaster sind robust, UV-beständig, kratz- und schlagfest. Die Taster belegen Funktionen wie Türöffnen, Rufannahme und Lautstärkeregelung von Rufton- und Sprachlautstärke. Der Nutzer kann hier aus fünf verschiedenen Ruftonmelodien wählen.
Zusatzfunktionen
In Verbindung mit einem größeren Rahmen lässt sich jedes Basisgerät der Wohnungsstation um zusätzliche Funktionen erweitern. Da die Gira Wohnungsstation modular aufgebaut ist und die Übertragung der Signale über die zwei bereits verlegten Leitungen erfolgt, ist dies auch später noch problemlos möglich.
TFT-Farbdisplay

Das TFT-Farbdisplay ist in 1,8" oder, im Flächenschalter-Programm, in 2,5" erhältlich. In der Qualität ist es vergleichbar mit den Hightech-Displays neuester Digitalkameras und Camcorder. Durch TFT-Technik, LED-Hintergrundbeleuchtung und eine komfortable Auflösung wird die Sicht auch bei einem seitlichen Betrachtungswinkel nicht beeinträchtigt.
Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald es an der Tür klingelt, kann aber auch auf manuellen Betrieb umgestellt werden. Über den Ein-/Ausschalter wird die Anwahl von bis zu drei Kameras geregelt. Auf dem Display wird dann angezeigt, welche der Kameras gerade aktiv ist.
Der Cursortaster mit 5-Wege-Navigation steuert die Menüführung der On-Screen-Funktionen. Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung des TFT-Farbdisplays können damit eingestellt werden.
Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald es an der Tür klingelt, kann aber auch auf manuellen Betrieb umgestellt werden. Über den Ein-/Ausschalter wird die Anwahl von bis zu drei Kameras geregelt. Auf dem Display wird dann angezeigt, welche der Kameras gerade aktiv ist.
Der Cursortaster mit 5-Wege-Navigation steuert die Menüführung der On-Screen-Funktionen. Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung des TFT-Farbdisplays können damit eingestellt werden.
Zusätzlicher Ruftaster für den hausinternen Ruf
Über den Ruftaster für den hausinternen Ruf kann man von einer Wohnungsstation eine andere im Haus anrufen, z.B. vom Dachgeschoss zum Hobbykeller. In Verbindung mit einem Schaltaktor kann er auch Leuchten schalten.
Beschriftungs-Service
Die Ruftaster lassen sich mit dem Gira Beschriftungsservice professionell nach persönlichen Angaben gestalten. Das geht schnell und ohne großen Aufwand im Internet. In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine persönliche Vorlage erstellt und per Web-Formular geordert werden. Das beschriftete Schild (kostenpflichtig) wird dann umgehend zugeschickt. Kostenfrei gibt es im Netz außerdem eine PDF-Vorlage zum Selbstausdrucken. Fachleute aus dem Elektro-Handwerk nutzen alternativ die Beschriftungssoftware „DesignPro Edition Gira“ von Avery Zweckform. Passend dazu bietet Gira DIN-A4-Beschriftungsbögen an.
Technische Daten
- Spannungsversorgung: 26 V DC ± 2 V (Busspannung)
- Anschlüsse Türkommunikations- Busankoppler:
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
2 Schraubklemmen Etagenruftaster
2 Schraubklemmen Zusatzversorgung
2 Steckerleisten Systembus
1 Steckerleiste Video
- Anschlüsse Sprecheinsatz:
2 Steckerleisten Systembus - Temperaturbereich: -5 ºC bis +50 ºC
TFT-Farbdisplay
- Spannungsversorgung: über Systembus
- Anschlüsse Displayeinsatz:
2 Steckerleisten Systembus
1 Steckerleiste Video
1 Steckerleiste Bildspeicher - Farbsystem: PAL
- Display:
aktives 1,8 Zoll TFT-Farbdisplay (System 55)
2,5 Zoll TFT-Farbdisplay (Flächenschalter) - Anzahl der Bildpunkte: 557 x 234
- Temperaturbereich: -5 ºC bis +50 ºC
Zusätzlicher Ruftaster für den hausinternen Ruf
- Spannungsversorgung: über Systembus
- Anschlüsse: 2 Steckerleisten Systembus
- Abmessung Namensschild: B x H 38 x 55 mm
- Temperaturbereich: -5 ºC bis +50 ºC
Profil 55
Gira Profil 55 ermöglicht die Erweiterung der vorhandenen Elektroinstallation ohne Schmutz und Lärm, ohne weiteres Aufstemmen der Wände. Die Gira Wohnungsstation Freisprechen Unterputz und sämtliche Funktionen aus dem Gira System 55 können darin integriert werden.
Design
Design: Phoenix Design, Stuttgart
Designauszeichnungen: Design Plus, light + building Messe Frankfurt, 2002
Designauszeichnungen: Design Plus, light + building Messe Frankfurt, 2002