Wohnungsstation Video AP

Wohnungsstation Video AP,
E2, Reinweiß glänzend
55 x 127 x 21 mm. Kompakt wie nie, elegant wie nie, im Zweifachrahmen. Die neue Gira Wohnungsstation Video AP für die einfache Aufputz-Installation bietet neueste Technologie auf kleinstem Raum. Das hochauflösende TFT-Farbdisplay und die Bedientasten fügen sich einer durchgehend homogenen Front, Lautsprecher und Mikrofon sind seitlich angebracht.

Bedienung/Funktionen

Die Wohnungsstation Video AP wird dank kapazitiver Sensortechnik komfortabel über leichtes Berühren der vier Tasten bedient. Kommuniziert wird über die Freisprechfunktion, wobei der Sprecher nicht unmittelbar am Mikrofon stehen muss, um verstanden zu werden. Über das Display und die weiteren Tasten werden Systemeinstellungen per On-Screen Display, wie auch bei TV-Geräten üblich, vorgenommen. Die weiteren Funktionen: Rufannahme, Türöffnen, Rufton ein- bzw. ausschalten, Auswahl zwischen fünf Ruftonmelodien und Regulieren der Rufton- und Sprachlautstärke.

2" TFT-Farbdisplay

Bei dem TFT-Farbdisplay handelt es sich um ein 2" TFT-Farbdisplay der neusten Generation. Der Nutzer profitiert hier von einer guten Sichtbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln und hoher Tiefenschärfe, besonders dann, wenn der Besuch etwas weiter von der Tür entfernt steht. Darüber hinaus sind Systemeinstellungen per On-Screen Display, wie z.B. bei TV-Geräten üblich, möglich. Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald es an der Tür klingelt, kann aber auch auf manuellen Betrieb umgestellt werden.

Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme bei Internruf

Beides wird optional vom Elektromeister freigeschaltet und kann danach über das Menü aktiviert werden. Die Funktionen sind komfortabelz.B. für Arztpraxen und ermöglichen die selbstständige Öffnung der Tür sowie das direkte Hineinsprechen oder -hören z. B. vom Empfang ins Behandlungszimmer des Arztes und umgekehrt.

Vereinfachte Montage

Die Gira Wohnungsstation Video AP kann in zwei Schritten einfach installiert werden: Bei der Rohmontage wird zunächst die Grundplatte mit den Anschlussklemmen auf der Wand montiert. So kann eine Vorverdrahtung ohne das Gerät erfolgen. Später wird die Station direkt auf der Montageplatte eingerastet, wodurch automatisch die Kontaktierung mit dem Gerät gegeben ist.

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: 26 V DC ± 2 V (Busspannung)
  • Anschlüsse Türkommunikations- Busankoppler:
    2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
    2 Schraubklemmen Etagenruftaster
    2 Schraubklemmen Zusatzversorgung
    Temperaturbereich: -5 ºC bis +50 ºC
  • Abmessungen: 55 x 127 x 21 mm
  • Farbsystem TFT-Farbdisplay: PAL
  • Auflösung: 320 x 240 (H x V), QVGA

Design

Design:
Phoenix Design, Stuttgart

Designauszeichnungen:
- iF product design award, iF Design Hannover, 2009
- red dot award, Design Zentrum NRW, 2009
- Plus X Award, Design und Bedienkomfort, 2009

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk