Gira Wohnungsstation AP

Wohnungsstation AP,
Esprit, Glas Weiß/Reinweiß glänzend
Esprit, Glas Weiß/Reinweiß glänzend
Besonders günstige Lösungen für die Montage auf der Wand bietet die Gira Wohnungsstation AP und der Gong AP. Sie ist komplett vormontiert nur 21 mm flach und schnell und sauber installierbar – je nach Wunsch mit oder ohne Rahmen. Durch neueste Mikroprozessor-Technologie erreicht die Anlage eine Sprachqualität, die sich mit der von Handys oder Freisprecheinrichtungen im Auto vergleichen lässt.
In die Station integriert sind fünf wählbare Rufton-Melodien und die optionale Funktion: „Licht schalten“, die mit einem zusätzlichen Schaltaktor realisierbar ist.
In die Station integriert sind fünf wählbare Rufton-Melodien und die optionale Funktion: „Licht schalten“, die mit einem zusätzlichen Schaltaktor realisierbar ist.
Lautsprecher/Mikrofon
Die Freisprecheinrichtung ist mit einer Sprachwaage ausgestattet. Automatisch aktiviert sich das Mikrofon dort, wo der Pegel stärker ist. Sind die Umgebungsgeräusche vor der Haustür besonders laut, kann der Sprecher an der Wohnungsstation per Tastendruck mit der Durchsetzungsfunktion das Mikrofon aktivieren.
Produktdetails
- bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein 2fach Abdeckrahmen ohne Mittelsteg aus dem System 55 erforderlich
- bei der Montage auf einer 58er Unterputzdose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
- einfache Installation durch abziehbare Schraubklemmen
- einfache Demontage von Wohnungsstation und Abdeckrahmen bei Renovierungsarbeiten
- Befestigungslöcher für Wand- und Dosenmontage
- Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus
- Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur
- Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf
- Bedientaster mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige
- Mithörsperre
Montage mit oder ohne Rahmen (Rahmen dann einfach weglassen)
- Die Zuleitung wandbündig abmanteln.
- Bohrlöcher anzeichnen. Den Montageort so festlegen, dass sich die Montageplatte mittig über dem Leitungsauslass befindet.
- Die beiden Befestigungslöcher bohren und die Dübel einsetzen.
- Die Montage-, Bodenplatte mit dem Abdeckrahmen mit zwei Schrauben auf der Wand befestigen.
- Nach der Installation der Montage-, Bodenplatte wird die Wohnungsstation angeschlossen:
der 2-Draht-Bus an die BUS-Klemmen, die ggfs. genutzte Zusatz-Spannungsversorgung an die ZV-Klemmen (ab 3 parallel gerufenen Wohnungsstationen Video AP ist pro Gerät eine Zusatz-Spannungsversorgung erforderlich),
die Leitungen des Etagenruftasters an die ET-Klemmen. - Die Wohnungsstation schließen: dazu das Gehäuseoberteil auf die Montageplatte aufsetzen und einrasten.
Montage auf einer Unterputzdose
- Die Zuleitung abmanteln.
- Die Montageplatte mit dem Abdeckrahmen auf die Unterputzdose setzen.
- Die Montageplatte mit zwei Schrauben auf dem Tragring der Unterputzdose befestigen.