Gira VideoTerminal

Gira VideoTerminal, Glas schwarz
mit Montagerahmen Unterputz
mit Montagerahmen Unterputz
Das Gira VideoTerminal ist eine Wohnungsstation mit besonders großem Aktiv-TFT-Farbdisplay von 5,7". In der komfortablen Auflösung von 640 x 480 Pixel gewährleistet das Display eine gute Sicht auf das Bild, selbst bei seitlichem Betrachtungswinkel.
Bedienung und Funktionen
Die Konstruktion des Gerätes ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung, die unter Berücksichtigung der Aspekte für die Geronto-Technik entwickelt wurde. Vier Tasten belegen die Grundfunktionen Aufrufen der Menüebene, Türöffnen, Rufton an-/abschalten, Licht schalten sowie ein-/umschalten der bis zu drei möglichen Kameras. Der große hinterleuchtete Knopf zum Drehen und Drücken dient zur Navigation innerhalb der Menüebene, die durch die Taste Menü angewählt wird. Der Elektromeister konfiguriert damit zu Beginn der Nutzung die Grundeinstellungen des Gerätes. Das sind unter anderem: Sprachauswahl (deutsch, englisch), Frequenzeinstellung, LED-Beleuchtung ein-/ausschalten und Terminisierung der Leitung. Der Endverbraucher kann über ein Menü die Werte Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast und Einschaltzeit des Displays verändern.
Die Freisprechfunktion bedient sich der aktuellsten Mikroprozessor-Technologie mit Einsatz der Sprachwaage: Dort, wo die Umgebungsgeräusche am lautesten sind, wird automatisch das Mikrofon aktiviert und im Gegenzug an der Türstation der Lautsprecher eingeschaltet. Ist der Straßenlärm zu groß, ermöglicht eine Durchsetzungsfunktion dennoch das Sprechen an der Wohnungsstation.
Auch sonst verfügt das Gira VideoTerminal über alle technologischen Innovationen der Gira Türkommunikation. Dazu gehören Ruftonabschaltung, Parallelschaltung von bis zu drei Gira VideoTerminals, fünf verschiedene Ruftonmelodien und die Zuschaltung einer Türöffner-Automatik bei Betätigung der Klingel, hilfreich z. B. in Arztpraxen.
Die Freisprechfunktion bedient sich der aktuellsten Mikroprozessor-Technologie mit Einsatz der Sprachwaage: Dort, wo die Umgebungsgeräusche am lautesten sind, wird automatisch das Mikrofon aktiviert und im Gegenzug an der Türstation der Lautsprecher eingeschaltet. Ist der Straßenlärm zu groß, ermöglicht eine Durchsetzungsfunktion dennoch das Sprechen an der Wohnungsstation.
Auch sonst verfügt das Gira VideoTerminal über alle technologischen Innovationen der Gira Türkommunikation. Dazu gehören Ruftonabschaltung, Parallelschaltung von bis zu drei Gira VideoTerminals, fünf verschiedene Ruftonmelodien und die Zuschaltung einer Türöffner-Automatik bei Betätigung der Klingel, hilfreich z. B. in Arztpraxen.
Design
Konzept:
Gira, Radevormwald
Design:
Phoenix Design, Stuttgart
Designauszeichnungen:
- Plus X Award, media society networks, 2008
Designvarianten:
Sowohl die Unterputz- als auch die Aufputz-Varianten sind erhältlich in Glas schwarz, Glas weiß und Glas mint. Die Montagerahmen für die Unterputz-Installation sind aus Zink-Druckguss gefertigt. Der etwas schmalere Aufputz-Rahmen besteht aus bruchsicherem Thermoplast. Beide Rahmen sind in der Farbe Alu lackiert.
Gira, Radevormwald
Design:
Phoenix Design, Stuttgart
Designauszeichnungen:
- Plus X Award, media society networks, 2008
Designvarianten:
Sowohl die Unterputz- als auch die Aufputz-Varianten sind erhältlich in Glas schwarz, Glas weiß und Glas mint. Die Montagerahmen für die Unterputz-Installation sind aus Zink-Druckguss gefertigt. Der etwas schmalere Aufputz-Rahmen besteht aus bruchsicherem Thermoplast. Beide Rahmen sind in der Farbe Alu lackiert.
Montagearten
Das Gira VideoTerminal kann in den entsprechenden Montagerahmen Aufputz und Unterputz installiert und zusätzlich in die Modulare Funktionssäule integriert werden. Wegen des großen Displays ist eine zusätzliche Spannungsversorgung von 24 V DC 700 mA nötig. Der Anschluss erfolgt über den üblichen Gira 2-Draht-Bus.
Produktdetails
- Farbsystem: PAL
- automatisches Einschalten des TFT-Farbdisplays bei einem eingehenden Türruf
- Hintergrundbeleuchtung mittels langlebiger CCFL-Röhre
- Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Etagenruf und Internruf
- Mithör- und Mitsehsperre integriert
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur
- Empfohlene Montagehöhe: 1,60 m
Technische Daten
Abmessungen der Rahmen (B x H x T)
Unterputz-Variante: 194 x 252 x 64 mm
Aufputz-Variante: 182 x 246 x 52 mm
Abmessungen des Gerätes (B x H x T)
182 x 240 x 52 mm
Technische Details
Spannungsversorgung: 24 V DC ± 10%
Anschlüsse:
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
2 Schraubklemmen Spannungsversorgung 24 V DC ± 10%
2 Schraubklemmen Etagenruftaster
2 Steckerleisten Systembus
Empfohlene Montagehöhe: 1,60 m
Temperaturbereich:
–5 °C bis +40 °C
Farbsystem: PAL
Unterputz-Variante: 194 x 252 x 64 mm
Aufputz-Variante: 182 x 246 x 52 mm
Abmessungen des Gerätes (B x H x T)
182 x 240 x 52 mm
Technische Details
Spannungsversorgung: 24 V DC ± 10%
Anschlüsse:
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
2 Schraubklemmen Spannungsversorgung 24 V DC ± 10%
2 Schraubklemmen Etagenruftaster
2 Steckerleisten Systembus
Empfohlene Montagehöhe: 1,60 m
Temperaturbereich:
–5 °C bis +40 °C
Farbsystem: PAL