Gira Unterputz-Radio RDS

Gira Unterputz-Radio RDS,
E2, Reinweiß glänzend
E2, Reinweiß glänzend
Das neue Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der
Wand – so wie Lichtschalter und
Steckdosen. Das vermeidet lästige
Kabel und hält Arbeits- und
Ablageflächen frei.
Die intuitive Bedienung ist dank
kapazitivem Sensorfeld und
hochwertigem Display zur Anzeige
von Informationen und
senderspezifischen Daten besonders
komfortabel. Mit seinem völlig neu konzipierten
Lautsprecher besitzt das Radio einen reinen,
voluminösen Klang – sogar in
exzellenter Stereoqualität, bei
Anschluss des optional erhältlichen
Gira Zusatz-Lautsprechers.
Die Lautsprecher können
direkt neben dem Bedienelement
des Radios oder, verbunden
mit einer 2-adrigen Leitung,
in einer Entfernung von bis zu
20 m angebracht werden. Das
Radio erkennt angeschlossene
Lautsprecher selbständig und
schaltet automatisch zwischen
Stereo- und Monobetrieb um.
Licht und Musik mit einem Tastendruck
Mit dem integrierten Nebenstelleneingang
230 V lässt sich
die Funktionalität des Radios
erweitern.
Sind an diesem z.B.
ein Automatikschalter oder die
Badezimmerbeleuchtung angeschlossen,
wird mit dem Licht
auch das Radio automatisch
ein- und ausgeschaltet.
Installationsbeispiele Gira Unterputz-Radio RDS
Abb. im Schalterprogramm Gira E2, Reinweiß glänzend

Gira Unterputz-Radio RDS, Lautsprecher und
Bedieneinheit installiert im 2fach Rahmen
Bedieneinheit installiert im 2fach Rahmen

Gira Unterputz-Radio RDS mit Zusatz-Lautsprecher
im 3fach Rahmen
im 3fach Rahmen

Gira Unterputz-Radio RDS im 2fach Rahmen mit
Zusatz-Lautsprecher im 1fach Rahmen
Zusatz-Lautsprecher im 1fach Rahmen

Gira Unterputz-Radio RDS mit optionaler
Cinch-Steckdose im 3fach Rahmen
Cinch-Steckdose im 3fach Rahmen

Gira Unterputz-Radio RDS mit optionaler Cinch-Steckdose
und Zusatz-Lautsprecher im 4fach Rahmen
und Zusatz-Lautsprecher im 4fach Rahmen

Gira Unterputz-Radio RDS, Lautsprecher, Bedienelement und
Zusatz-Lautsprecher jeweils installiert im 1fach Rahmen
Zusatz-Lautsprecher jeweils installiert im 1fach Rahmen

Gira Unterputz-Radio RDS mit optionaler Cinch-Steckdose
im 3fach Rahmen und Zusatz-Lautsprecher im 1fach Rahmen
im 3fach Rahmen und Zusatz-Lautsprecher im 1fach Rahmen

Gira Unterputz-Radio RDS mit optionaler Cinch-Steckdose
im 2fach Rahmen und Zusatz-Lautsprecher im 1fach Rahmen
im 2fach Rahmen und Zusatz-Lautsprecher im 1fach Rahmen
Leistungsmerkmale
- Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz
- RDS-Funktion: Überträgt der empfangene Sender das RDS-Signal, wird der Sendername groß und die Sendefrequenz klein im Display angezeigt. In diesem Fall erscheint ebenfalls die aktuelle Uhrzeit, ohne dass Einstellungen dafür vorgenommen werden müssen.
- Kapazitive Sensortechnik: Zur Bedienung müssen die Tasten des Radios nur leicht berührt werden. Besonders komfortabel: Zum Einschalten muss nicht exakt die Ein/Aus-Fläche berührt werden, sondern einfach nur eine beliebige Stelle der gesamten Bedienfläche.
- Sleep-Modus: 30 Minuten nach dem Aktivieren des Sleep-Modus schaltet sich das
Radio selbstständig aus. - Senderspeicher: Bei der Erst-Inbetriebnahme werden die beiden stärksten Sender automatisch auf den zwei Senderspeichern hinterlegt, durch eine Langbetätigung der Speichertaste können diese beliebig neu belegt werden.
Montage
- Der Radio-Einsatz und die Lautsprecher können einzeln in 1fach-Rahmen oder gemeinsam in einem 2fach- bis 5fach-Rahmen senkrecht oder waagerecht installiert werden.
- Jede Komponente des Radios wird in einer eigenen Unterputz-Gerätedose installiert
(Empfehlung: tiefe Schalterdose). - Der Radio-Einsatz benötigt eine 230 V-Spannungsversorgung
- Lautsprecher sowie Gira Zusatz-Lautsprecher für Stereobetrieb können mittels
2-adriger Leitung jeweils max. 20 Meter vom Bedienteil entfernt installiert werden. - Die optionale Cinch-Steckdose wird mittels 3-adriger Leitung am Radio-Einsatz in maximal 3 Metern Entfernung angeschlossen.
Die Montage in Kombination
mit weiteren elektronischen
Komponenten kann die Empfangsqualität
beeinträchtigen
Technische Daten
Gira Unterputz-Radio RDS
- Spannungsversorgung: AC 230 V
- Schraubklemmen: Netzanschluss 2,5 mm²
Lautsprecher-/AUX-Anschluss 1,5 mm² - Temperaturbereich: -5° bis + 50 °C
- Schutzart: IP 20
- Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz
Lautsprecher
- Impedanz: 8 Ω
- Nennbelastbarkeit: 4 W
- Anschlußleitung: ca. 150 mm
Design
Konzept:
Gira, Radevormwald
Design:
Gira Designteam, Radevormwald
Phoenix Design, Stuttgart
Designauszeichnungen Gira Unterputz-Radio RDS:
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2009
- Plus X Award-Siegel, Design und Bedienkomfort, 2010
Gira, Radevormwald
Design:
Gira Designteam, Radevormwald
Phoenix Design, Stuttgart
Designauszeichnungen Gira Unterputz-Radio RDS:
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2009
- Plus X Award-Siegel, Design und Bedienkomfort, 2010