Gira TKS-TV-Gateway

Gira TKS-TV-Gateway,
Standard 55, Reinweiß glänzend
Mit dem Gira TKS-TV-Gateway aus dem Gira Türkommunikations-System können Sie bequem beim Fernsehen sitzen bleiben, wenn es klingelt. Denn Ihr Fernseher zeigt Ihnen, wer vor der Tür steht. Das Bild, das die Videokamera der Türstation liefert, wird auf dem TV-Bildschirm eingeblendet. Voraussetzung ist dafür lediglich, dass Ihr Fernseher über einen Scart-Anschluss verfügt. Ein TV-Gerät mit Picture-in-Picture-Funktion kann eine direkte Einblendung innerhalb des laufenden Fernsehbildes leisten. Alternativ kann das Bild der Türstation aber auch in die Antennenanlage eingespeist werden. Es wird in diesem Fall auf einen festen Kanal gelegt. Vorteil hierbei ist, dass sich das Bild an allen Fernsehern abrufen lässt. In Verbindung mit dem Gira TKS-TK-Gateway ist es darüber hinaus möglich, dass sich über ein Telefon die Sprechfunktion der Türstation nutzen lässt und bei Bedarf die Tür geöffnet werden kann.

Produktdetails

  • Ausgabe des vom Gira Türkommunikations-System gelieferten Videobildes als Standard FBAS-Signal 1Vss zur Einspeisung des Signals auf einen Scart-Anschluss eines Fernsehers, zur Einspeisung in die Antennenanlage oder zur Weiterverarbeitung des Signals z.B. für Videoserver
  • FBAS-Signal 1Vss in PAL-Norm
  • Scart-Anschluss zur Verbindung des TKS-TV-Gateways mit dem Fernseher, 12V Schaltausgang zur Unterstützung der Picture-in-Picture-Funktion
  • Bedientasten zur Inbetriebnahme des Produktes, sie sind von der Funktion identisch mit denen des TFT-Displays aus dem Gira System 55
  • Einschalttaste zum manuellen Ein- und Ausschalten des Gira TKS-TV-Gateways
  • Cursortaste zum Einstellen der Menüebene für den Kunden und den Installateur
  • Spannungsversorgung: 26 V DC ± 2 V Busspannung
  • IP 20 in Verbindung mit Rahmen aus dem Gira System 55
  • Betriebstemperatur -5°C bis +50°C

Ein- und Ausgänge

Scart-Buchse
An der Scart-Buchse wird das Videosignal als FBAS-Signal (Pin 19) mit 1Vss zur Verfügung gestellt. Auf Pin 8 der Scart-Buchse wird eine Schaltspannung von 12 V bereit gestellt, um die Picture-in-Picture Funktion zu ermöglichen. Diese Funktion ist abhängig davon, ob diese von dem TV-Gerät unterstützt wird.

Schaltausgang
In dem Aufsatz des TKS-TV-Gateway ist ein 2 poliger Schaltausgang vorgesehen, der geschlossen wird, sobald die zugeordnete Ruftaste an der Türstation betätigt bzw. der Monitor eingeschaltet wurde. Dieser Schaltausgang lässt sich von einem EIB-Binäreingang oder einer EIB-Tasterschnittstelle auswerten und bei Bedarf zum Beispiel dem Gira HomeServer 3 zur Verfügung stellen. Hierüber lassen sich in Verbindung mit dem Gira HomeServer 3 und einem VideoServer Bildspeicherfunktionen realisieren.

Der Eingang kann genutzt werden, um über diesen das Gira TKS-TV-Gateway einzuschalten, ohne dass zuvor die Ruftaste an der Türstation betätigt wurde. Sind mehrere Kameras im System, können über den Eingang die einzelnen Kameras nacheinander angewählt werden. Die Funktionalität ist gleichbedeutend mit der vorhandenen Ein/Umschalttaste am TFT-Display. Die Ein- bzw. Umschaltfunktion der Kameras kann über folgende Geräte aus dem Gira Sortiment vorgenommen werden:
- Türkommunikations-Schaltaktor
- Funk-Fernbedienung in Verbindung mit dem Funk-Aktor
- Mechanischer Taster

Sonstige Anschlüsse:
- 2 Schraubklemmen 2 Draht-Bus
- 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung
- 2 Steckerleisten Systembus
- 1 Steckerleiste Video
- 2 Schraubklemmen Schaltausgang
- 2 Schraubklemmen Eingang zur Kamera-Umschaltung

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk