Türkommunikation innen
Wohnungsstationen
Die Gira Wohnungsstationen sind Freisprechanlagen für die Unterputz-Installation. Sie bestehen aus Basisgeräten und Erweiterungs-Funktionen wie z.B. dem TFT-Farbdisplay.› Mehr
Wohnungsstationen Hörer
Bei den Hörer-Varianten der Gira Wohnungsstationen liegen die Hauptfunktionen hinter dem Hörer verborgen. Die Basisgeräte lassen sich um zusätzliche Funktionen wie z.B. dem TFT-Farbdisplay erweitern, installiert wird Unterputz.› Mehr
Wohnungsstation Video AP
Hightech kompakt wie nie: Die Gira Wohnungsstation Video AP wird mit kapazitiver Technik über ein leichtes Berühren der Taster bedient und besitzt ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay der neusten Generation.› Mehr
Wohnungsstation AP
Eine besonders günstige Lösung für die Montage auf der Wand bietet die Gira Wohnungsstation AP. Sie ist komplett vormontiert nur 21 mm flach und schnell und sauber installierbar.› Mehr
VideoTerminal
Das Gira VideoTerminal ist eine Wohnungsstation mit besonders großem Aktiv-TFT-Farbdisplay von 5,7".› Mehr
Gira Control 19 Client
Türkommunikation trifft intelligente Gebäudetechnik: der Gira Control 19 Client zur Steuerung der KNX/EIB Installation kann auch als Wohnungsstation eingesetzt werden.› Mehr
Gira Control 9 Client
Der Gira Control 9 Client ist ein Touchscreen-PC zur Steuerung der KNX/ EIB Installation. In Kombination mit dem Gira TKS-IP-Gateway lässt er sich auch für die Türkommunikation nutzen.› Mehr
TKS-TV-Gateway
Mit dem Gira TKS-TV-Gateway aus dem Gira Türkommunikations-System können Sie bequem beim Fernsehen sitzen bleiben, wenn es klingelt.› Mehr
TKS-TK-Gateway
Über das Gira TKS-TK-Gateway lässt sich das Gira Türkommunikations-System z.B. in die vorhandene Telefonanlage integrieren.› Mehr