Gira TKS-Kamera-Gateway

Gira TKS-Kamera-Gateway
Das Gira TKS-Kamera-Gateway bindet eine externe analoge Kamera über den 2-Draht-Bus und das Steuergerät Video in das Gira Türkommunikations- System ein. So lassen sich Türstationen auch nachträglich ohne großen Installationsaufwand mit Videofunktionalität ausstatten. Mehrere TKS-Kamera-Gateways können in Reihe betrieben oder sternförmig verdrahtet werden. Dadurch ist es möglich, mit einer Wohnungsstation mehrere frei wählbare Bereiche im Blick zu haben, wie z. B. die Hofeinfahrt, die Hintertür oder die frontale Ansicht des Eingangsbereichs. Auf diese Weise macht das Gira TKS-Kamera-Gateway die Türkommunikation komfortabler und erhöht gleichzeitig die Sicherheit in den eigenen vier Wänden.
Bisher konnten pro Türstation maximal drei Kameras angeschlossen werden. Durch den Einsatz mehrerer TKS-Kamera- Gateways lassen sich nun auch mehr als drei Kameras an eine Türstation anschließen. Das Gira TKS-Kamera-Gateway kann mit oder ohne zugeordnete Türstation betrieben werden. Wird der externen Kamera eine Türstation zugeordnet, aktiviert der Türruf die Kamera automatisch. Bei Betrieb ohne Türstation lässt sich das Kamerabild manuell über die Wohnungsstation einschalten. Für Kameras mit BNC-Anschluss liegt eine Adapterleitung bei. Das Gira TKS-Kamera-Gateway kann Aufputz, Unterputz oder per mitgeliefertem REG-Adapter auf einer Hutschiene montiert werden. Die Verbindung von Kamera und Gateway erfolgt über eine BNC-Steckverbindung, die Kommunikation via FBAS. Die Zuordnung zur Türstation erfolgt ganz einfach per Knopfdruck. Hierzu besitzt das Gateway einen Mikrotaster und eine Kontroll-LED.
Systemübersicht

Technische Daten
Anschlüsse:
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus OUT
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus IN
2 Schraubklemmen Video In
2 Schraubklemmen als Stützklemmen
3 Schraubklemmen Relais (Wechsler)
Abmessungen: B x H x T 36 x 52 x 27 mm
Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C
Videosignal: FBAS 1 Vss, PAL-Norm
Technische Änderungen vorbehalten
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus OUT
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus IN
2 Schraubklemmen Video In
2 Schraubklemmen als Stützklemmen
3 Schraubklemmen Relais (Wechsler)
Abmessungen: B x H x T 36 x 52 x 27 mm
Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C
Videosignal: FBAS 1 Vss, PAL-Norm
Technische Änderungen vorbehalten