Gira TKS-IP-Gateway

Gira TKS-IP-Gateway
Das Gira TKS-IP-Gateway macht die Bedienung der Türkommunikation noch bequemer und flexibler. Mit einem einzigen Gerät lässt sich das Gira Türkommunikations-System über das Netzwerk an den Computer sowie an den neuen Gira Control 9 Client oder den Gira Control 19 Client anbinden. Die Geräte werden zu Kommunikationszentralen und können überall dort ein gesetzt werden, wo ein Netzwerkanschluss oder WLAN zur Verfügung steht. Das TKS-IP-Gateway wird als REG-Gerät im Schaltschrank installiert und setzt die Signale des Gira Türkommunikations-Systems auf Netzwerkprotokoll ebene (IP) um. Die Inbetriebnahme erfolgt einfach per Web-Interface.

Türkommunikation auf den Gira Control Clients

Die Gira Control Clients können über das Gira TKS-IP-Gateway ganz einfach direkt als Wohnungsstationen eingesetzt werden. Hierzu wird eine spezielle Software installiert. Zusätzlich ist es möglich, die Türkommunikation über den Home Server 3 und ein Plug-in in das Gira Interface zu integrieren.

Türkommunikation auf dem Computer

Über die Netzwerkanbindung kann der Computer als Wohnungsstation für die Türkommunikation genutzt werden. Die Sprachübertragung zwischen Computer und Tür erfolgt lippensynchron via SIP. Im Haus kann somit jeder PC ohne großen Nachrüstaufwand zur Wohnungsstation werden. Die benötigte Netzwerkinfrastruktur ist oft schon vorhanden. Auf dem Computer selbst muss lediglich eine entsprechende Software installiert werden. So ist der Eingang von jedem Raum im Haus im Blick.

Gira Interface auf den Gira Control Clients

Über ein Plug-in lässt sich das Gira TKS-IP-Gateway an den Gira Home Server 3 anbinden. So wird das Türkommunikations-System in das Gira Interface integriert und kann auf unterschiedlichen Wegen bedient werden. Das macht die Türkommunikation flexibler und schafft zahlreiche neue Anwendungsmöglichkeiten. Zudem können die Gira Keyless In-Komponenten Fingerprint, Transponder und Codetastatur integriert werden. Die Zuordnung von Fingerabdruck und Transponderkarte erfolgt jeweils direkt an der entsprechenden Leseeinheit. Alle Daten inklusive der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira Home Server 3 verwalten. Auch temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen können so ganz einfach erteilt werden. Durch die Anbindung an den Gira Home Server 3 sind intelligente Verknüpfungen aller Art möglich: So kann z. B. die Türöffnung mit dem Einschalten des Lichts oder der Heizung gekoppelt werden.

Systemübersicht

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: 24 V DC
  • Anschlüsse:
    2 Schraubklemmen
    Spannungsversorgung
    2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus OUT
    2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus IN
    1 RJ 45 Netzwerkanschluss, 10/100 Mbit
  • Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C
  • Abmessungen: REG Gerät mit 6 TE
  • Unterstützte Auflösung: CIF mit Standard-Bildauflösung
  • Leistungsaufnahme: 1,6 W (Standby) 5,0 W (Gesprächsbetrieb)

Produktdetails Gira Conrol 19 Client

  • Design-Varianten: Rahmen aus Aluminium und Glas in den Farben Schwarz, Weiß, Mint und Umbra
  • Abmessungen:
    L x B 330 x 546 mm
    Höhe ab Wand 15 mm
  • Betriebssystem Windows™ embedded
  • Systeminformation:
    INTEL Atom-Prozessor 1,6 GHz
    4 GB CF, interner Speicher
    1 GB RAM
    512 kB, L2 Cache
  • Anschlüsse:
    4 x USB 2.0,
    2 vorne, 2 hinten
    1 x SD-Kartenslot SDHC, bis 32 GB
    2 x RJ-45-Anschluss Gigabit-LAN
  • 18,5'' großes Touch-Farbdisplay
  • Anzeige: WXGA (1366x768), Auflösung 16,7 M, Farben
  • Kamera: 1,3 M Pixel
  • Temperaturbereiche:
    Betrieb: ±0 °C bis +40 °C
    Lagerung: -20 °C bis +60 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85% r. F. bei +35 °C, keine Betauung
  • Spannungsversorgung: 100 bis 230 V ~ AC, oder 24 V DC
  • Leistungsaufnahme: Max. (100% CPU) 39 W Standby max. 5 W

Produktdetails Gira Control 9 Client

  • Design-Varianten: Rahmen aus Aluminium und Glas in den Farben Schwarz, Weiß, Mint und Umbra
  • Abmessungen:
    L x B 230 x 278 mm
    Höhe ab Wand 16 mm
    Höhe ab Wand 28 mm als Nachrüstvariante mit Adapterrahmen
  • Betriebssystem Windows™ embedded
  • Systeminformation:
    INTEL Atom-Prozessor 1,1 GHz
    2 GB SSD, interner Speicher
    1 GB RAM 512 kB, L2 Cache
  • Anschlüsse:
    2 x USB 2.0 Typ A (hinten),
    1 x USB 2.0 Typ A (vorne),
    1 x USB Typ Mini AB (vorne)
    1 x SD-Kartenslot SDHC, bis 32 GB
    1 x RJ-45-Anschluss 10/100MBit LAN
    Audio: 1 x Line In, 1 x Line Out (Stereo)
    1 x Analoger Videoeingang
  • 9'' großes Touch-Farbdisplay
  • Videosignal: FBAS
  • Anzeige: WXGA (800x480), Auflösung 16,7 M, Farben
  • Kamera: 1,3 M Pixel
  • Temperaturbereiche:
    Betrieb: ±0 °C bis +35 °C
    Lagerung: -10 °C bis +70 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85% r. F. bei +40 °C, keine Betauung
  • Spannungsversorgung: Integriertes Weitbereichsnetzteil 110 bis 230 V~
  • Leistungsaufnahme: Max. (100% CPU) 20 W Standby 1 W
Technische Änderungen vorbehalten

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk