Gira TKS-TK-Gateway

Gira TKS-TK-Gateway
Das Gira TKS-TK-Gateway integriert das Türkommunikations-System in die vorhandene Telefonanlage. Damit wird die Rufannahme und Ansteuerung des Türöffners über das Festnetz- oder Mobiltelefon möglich. Die entsprechenden Telefonnummern werden vorab am TKS-TK-Gateway einprogrammiert, dann klingelt es z. B. gleichzeitig im Garten, Ferienhaus oder am Arbeitsplatz und es kann mit dem Besucher vor der Haustür gesprochen werden. Bis zu 2 x 50 Rufnummern lassen sich einprogrammieren, zusätzlich ist eine Tag/Nacht- Umschaltung inklusive.

Das TKS-TK-Gateway sendet ein anderes Signal als der normale Telefonanruf, was unterschiedliche Klingeltöne an einem lokalen Festnetztelefon deutlich machen können. Außerdem unterstützt es die Anklopffunktion, wenn bereits telefoniert wird.

Konfigurierbar ist das TKS-TK-Gateway über DTMF-Töne des Telefons oder über eine PC-gestützte Programmiersoftware. Eine Schnittstelle ermöglicht Software-Updates des Gateways.

Produktdetails

  • Annahme von Türrufen über das vorhandene Telefon
  • direkter Amtsanschluss, bei Analogbetrieb keine TK-Anlage erforderlich
  • Anschlussmöglichkeit an den a/b-Anschluss vorhandener TK-Anlagen
  • Rufweiterleitung an Lokal-, Festnetz oder Mobiltelefon
  • Rufweiterleitung an bis zu 2 x 50 programmierte Teilnehmer
  • Umschaltmöglichkeit Tag-/Nachbetrieb
  • Rufunterscheidung Amtsanruf/Türruf
  • Unterstützung der Anklopffunktion bei einem vorhandenen Amtsgespräch und eingehendem Türruf
  • konfigurierbar über Tastatur des Telefons (DTMF-fähig) oder PC-gestützten Programmiersoftware
  • Konfigurationsänderungen über Telefon erfolgen aus Sicherheitsgründen erst nach Eingabe einer 4stelligen PIN-Codes
  • Ruf und Gesprächsdauer sind einstellbar
  • Mithörsperre
  • Betrieb von mehreren TKS-TK-Gateways am Gira Türkommunikations-Bus möglich
  • Durchführung von Schaltfunktionen über das vorhandene Telefon (DTMF-fähig) in Kombination mit dem Schaltaktor
  • LED-Statusanzeigen, zur schnellen Analyse ob Netzspannung anliegt und der Telefonanschluss belegt wurde
  • verpolungssichere Anschlüsse
  • V24-Schnittstelle und integrierter Flash-Prozessor zur Aktualisierung der TKS-TK-Gateway Software
  • Einbau in die Unterverteilung (sechs Teilungseinheiten). Ist dies nicht möglich, ist ein handelsüblicher Aufputzverteiler zu verwenden

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: 8-24 V AC/DC
  • Anschlüsse:
    2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
    2 Schraubklemmen Amtsanschluss a/b
    2 Schraubklemmen Teilnehmer a'/b'
    2 Schraubklemmen
    Spannungsversorgung V24-Programmierschnittstelle
  • Abmessungen:
    REG Gerät mit 6 TE
  • Temperaturbereich: -10 ºC bis +60 ºC

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk