Gira Tastsensor 3

Gira Tastsensor 3 Plus, 2fach,
Gira Esprit, Glas Weiß/Reinweiß
Mit dem Gira Tastsensor 3 lassen sich die verschiedensten angeschlossenen Busfunktionen steuern, z.B. Lichtszenen extern speichern und abrufen, Leuchten schalten und dimmen oder Jalousien hoch- und herunterfahren. Ändern sich die Anforderungen, wird die Tastenbelegung einfach umprogrammiert. Die Zahl der in einem Tastsensor speicherbaren Funktionen hängt ab von seiner Tastenanzahl. Für eine klare Zuordnung, was womit gesteuert wird, ist jede Taste beschriftbar. Das Beschriftungsfeld ist dezent hinterleuchtet. Das macht den Tastsensor im Dunkeln leicht auffindbar und die Beschriftung jederzeit lesbar. Jede Taste verfügt über zwei LED zur Statusanzeige und kann je nach Einstellung/Variante links, rechts und mittig bedient werden. Das senkt die Kosten: Unabhängig von der Geräteausführung benötigt der Gira Tastsensor 3 nur noch einen einzigen Busankoppler.

Der Gira Tastsensor 3 Basis stellt die Grundfunktionen zur Verfügung, die Ausführungen Komfort und Plus bieten zusätzliche Funktionen.

Lieferbar ab Dezember 2010

Gira Tastsensor 3 Komfort

Umfangreiche, praxisgerechte Softwarefunktionen weist der Gira Tastsensor 3 Komfort auf. Die Tasten verfügen über dreifarbige Status-LED in den Farben Grün, Rot und Blau. Die Anzeigefarbe für den Status kann global, aber auch für jede Taste einzeln ausgewählt werden. Zudem ist es möglich, jeder Taste eine übergeordnete priorisierte Statusrückmeldung zuzuordnen, z.B. für Alarmmeldungen oder Hinweise wie Windalarm. Ein Temperatursensor ist ebenfalls integriert.

Gira Tastsensor 3 Plus

Die Ausführung Gira Tastsensor 3 Plus besitzt einen integrierten Raumtemperatur-Regler, zur Anzeige von Temperatur und Status dient ein kontrastreiches, weiß hinterleuchtetes Grafik- Display: Reglerstatus, diverse Temperaturen sowie über das KNX/EIB System empfangene Texte oder Störmeldungen können dargestellt werden (projektierungsabhängig). In Verbindung mit dem Busankoppler 3 mit externem Fühleranschluss kann ein externer Temperaturfühler, z.B. für die Fußbodenheizung, angeschlossen werden.

Produktdetails

  • Zwei Status-LED je Bedienfläche
  • Beschriftungsfeldbeleuchtung
  • Montage auf Busankoppler 3
  • Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A
  • Demontageschutz durch Verschraubung
  • Neutrale Beschriftungsschilder liegen bei
  • Temperaturbereich: -5 °C bis +45 °C
  • Schutzklasse: III

Technische Änderungen vorbehalten

Geräteausführungen

Den Gira Tastsensor 3 gibt es in unterschiedlichen Geräteausführungen:

Tastsensor 3 Basis, 1fach
Tastsensor 3 Basis, 2fach
Tastsensor 3 Basis, 3fach
Tastsensor 3 Komfort, 1fach
Tastsensor 3 Komfort, 2fach
Tastsensor 3 Komfort, 3fach
Tastsensor 3 Komfort, 4fach
Tastsensor 3 Komfort, 4fach (2+2)
Tastsensor 3 Plus, 2fach
Tastsensor 3 Plus, 3fach (1+2)

Gira Beschriftungsservice

In nur wenigen Schritten lässt sich unter www.beschriftung.gira.de für ausgewählte Gira Produkte eine Beschriftung gestalten und online bestellen. So können auch die Gira Tastsensoren 3 bequem und passgenau mit individuellen Angaben auf den verschiedenen Tasten versehen werden.

Bei den Gira Tastsensoren 3 aus Thermoplast wird die Beschriftung auf transparente Beschriftungsschilder gedruckt. Diese können ganz einfach und mit wenigen Klicks unter www.beschriftung.gira.de individuell gestaltet und direkt online bestellt werden. Per Post erhalten die Kunden dann die entsprechend bedruckten Kunststoffschilder. Der Versand innerhalb Deutschlands ist kostenlos. Die Schilder sind lichtecht, wellenfrei, witterungsbeständig und in der Größe optimal auf den Gira Tastsensor 3 abgestimmt. Sie lassen sich problemlos in den Gira Tastsensor 3 einsetzen.

Alternativ können die Entwürfe auch selbst ausgedruckt werden. Nach Einrichtung eines kostenlosen Nutzerkontos ist es möglich, die Entwürfe zu speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt auszudrucken, weiter zu bearbeiten oder auch erneut zu bestellen.

Für die Gira Tastsensoren 3 in Edelstahl und Aluminium sind individuell gelaserte Beschriftungen vorgesehen. Auch diese können von jedermann ganz einfach online konfiguriert werden. Hierzu ist die Einrichtung eines Nutzerkontos erforderlich. Nach Abschluss der Entwurfsgestaltung wird eine Konfigurationsnummer vergeben. Die wunschgemäß beschrifteten Wippen lassen sich online mit dem Gira Beschriftungsservice über den dreistufigen Fachvertrieb bestellen. Endkunden wenden sich mit ihrer Konfigurationsliste an ihren Elektrofachbetrieb.

› www.beschriftung.gira.de

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk