SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte,
E22 Aluminium
E22 Aluminium
Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird. So bietet sie eine indirekte Orientierungsbeleuchtung, die keine Blendung verursacht. Die Gira Steckdosen mit LED-Orientierungsleuchten verfügen zudem über einen Dämmerungssensor, der die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit im Raum automatisch einschaltet und bei ausreichender Helligkeit wieder ausschaltet. Die LED-Leuchte befindet sich in der Steckdosenabdeckung und erhält bei der Montage direkt auf dem Steckdosensockel Kontakt. Das ermöglicht die unkomplizierte Nachrüstung von bereits installierten Gira Steckdosen.
Technische Daten
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA/1,5mA
- Standby: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
- Lichtstärke: 0,2 cd
- Schutzart: IP 20
- Betriebstemperatur: -15 ºC bis +40 ºC