Seriendimmer

Seriendimmer,
Esprit, Glas schwarz/Farbe Alu
Esprit, Glas schwarz/Farbe Alu
Der Gira Seriendimmer ist ein Tastdimmer mit dem sich zwei Leuchten oder Leuchtengruppen unabhängig voneinander steuern lassen. Sind sonst zwei einzelne Dimmer in jeweils einer eigenen Unterputz-Dose erforderlich, bietet der Gira Seriendimmer die zweifache Funktion von einer Unterputz- Dose aus. Das ist ideal für die Nachrüstung: Ein bereits vorhandener Serienschalter kann einfach gegen den Gira Seriendimmer ausgetauscht werden.
Zwei Universal-Dimmkanäle sind zum Schalten und Dimmen verschiedener Lichtquellen wie Glühlampen, Hochvolt-Halogen, Niedervolt-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder Niedervolt-Halogen mit konventionellen Trafos vorgesehen. Beide Kanäle steuern vollkommen unabhängig voneinander unterschiedliche Lastarten. Jeder Kanal kann separat einen Memorywert als individuellen Einschaltwert speichern.
Der Gira Seriendimmer ist für alle Gira Schalterprogramme erhältlich.
Zwei Universal-Dimmkanäle sind zum Schalten und Dimmen verschiedener Lichtquellen wie Glühlampen, Hochvolt-Halogen, Niedervolt-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder Niedervolt-Halogen mit konventionellen Trafos vorgesehen. Beide Kanäle steuern vollkommen unabhängig voneinander unterschiedliche Lastarten. Jeder Kanal kann separat einen Memorywert als individuellen Einschaltwert speichern.
Der Gira Seriendimmer ist für alle Gira Schalterprogramme erhältlich.
Bedienung
Die Bedienung des Gira Seriendimmers erfolgt durch leichtes Drücken an den Eckpunkten der Taste. Kanal 1 wird auf der linken Seite, Kanal 2 auf der rechten Seite gesteuert. Oben wird jeweils eingeschaltet und heller gedimmt, unten ausgeschaltet oder dunkler gedimmt.
Durch längeres Drücken (ca. 4 Sek.) auf halber Höhe der Taste wird die aktuell eingestellte Helligkeit als Memorywert gespeichert, entweder auf der linken Hälfte für Kanal 1 oder auf der rechten Hälfte für Kanal 2.
Durch eine Bedienung auf der durch den Strich gekennzeichneten Mittelachse lassen sich beide Dimmkreise synchron auf- bzw. abdimmen, je nachdem ob im oberen oder unteren Abschnitt gedrückt wird. Durch die vollflächige Bedienung der Taste (ca. 4 Sek. lang) wird der Memorywert für beide Kanäle abgespeichert.
Über eine angeschlossene Nebenstelle werden immer beide Ausgänge synchron bedient und beide Memorywerte hinterlegt.
Durch längeres Drücken (ca. 4 Sek.) auf halber Höhe der Taste wird die aktuell eingestellte Helligkeit als Memorywert gespeichert, entweder auf der linken Hälfte für Kanal 1 oder auf der rechten Hälfte für Kanal 2.
Durch eine Bedienung auf der durch den Strich gekennzeichneten Mittelachse lassen sich beide Dimmkreise synchron auf- bzw. abdimmen, je nachdem ob im oberen oder unteren Abschnitt gedrückt wird. Durch die vollflächige Bedienung der Taste (ca. 4 Sek. lang) wird der Memorywert für beide Kanäle abgespeichert.
Über eine angeschlossene Nebenstelle werden immer beide Ausgänge synchron bedient und beide Memorywerte hinterlegt.
Weitere Funktionen
- lampenschonender Softstart
- elektronischer Kurzschlussschutz
- automatischer Übertemperaturschutz mit Wiederanlauf
- asymmetrische Lastverteilung ist möglich, auch über die Einzelkanalleistung hinaus
- Nebenstellenbedienung über System 2000 Nebenstellen
Technische Daten
- Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
- Anschlussleistung pro Kanal: 50 bis 220 W/VA
- Lastarten: 230 V Glühlampen (ohmsche Last, Phasenabschnitt), 230 V Halogenlampen (ohmsche Last, Phasenabschnitt), Tronic-Trafos (kapazitive Last, Phasenabschnitt), konventionelle Trafos (induktive Last, Phasenanschnitt)
- Mindestlast: 50 W/VA pro Kanal
- Anzahl Leistungszusätze: Universal-Leistungszusätze bei Phasenabschnitt: 10 St. á 500 W, Pasenanschnitt: keine
- Nebenstellen: System 2000
Nebenstelle 0333 00 - Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstelleneingang: max. 100 m
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C
Technische Änderungen vorbehalten