REG plus Heizungsaktor

KNX/EIB Heizungsaktor 6fach, 0,05 A
dt. Preis inkl. MwSt.
EUR 303,45
EUR 303,45
Der 6fach REG Heizungsaktor mit integrierter Busankopplung steuert elektrothermische Stellantriebe für Heizanlagen. Der Heizungsaktor verfügt über sechs elektronische Ausgänge, die in Abhängigkeit von KNX/EIB Telegrammen Stellantriebe ansteuern können. Dabei können bis zu vier elektrothermische Stellantriebe je Ausgang angeschlossen werden. Die Montage erfolgt auf einer DIN-Hutschiene. Die Ausgänge können entweder schaltend oder durch Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert werden. Überlast- und Kurzschlusserkennung erfolgen separat für jeden Ausgang. Der Aktor lässt sich auch ohne Busspannung auf Funktion testen. Bereits im unprogrammierten Zustand ist im Aktor eine Pulsweitenmodulation mit einer Stellgröße von 50 % und einer Zykluszeit von 15 Minuten hinterlegt.