REG plus C-Last Aktoren

REG plus Schaltaktor 4fach 16A C-Last mit Stromerkennnung
Die REG Schaltaktoren 4fach und 8fach sind mit 16 Ampere-Relais ausgestattet. Es handelt sich um bistabile Relais, die hohe Anforderungen an die Betriebssicherheit erfüllen. Die Aktoren benötigen keine zusätzliche 230V Hilfspannung, bei Busspannungsausfall ist eine projektierbare Vorzugslage der Relais einstellbar. Die C-Last Aktoren eignen sich insbesondere für das Schalten von kapazitiven Lasten wie beispielsweise Leuchten mit Elektronischen Vorschaltgeräten (EVG). Die integrierte Strommessung der Schaltaktoren informiert z.B. bei Lastausfall oder Grenzwertüberschreitung. Für die Grenzwerte steht eine Lernfunktion zur Verfügung, mit der bei Änderung der Last ein neuer Grenzwert ohne neue Programmierung erlernt werden kann.
Weitere Produktdetails
- Unabhängiges Schalten der 4 bzw. 8 Ausgänge
- Handbetätigung der Relais unabhängig von Bus/Schaltstellungsanzeige
- Schließer- oder Öffnerbetrieb
- Zentrale Schaltfunktion
- Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast
- Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion
- Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern
- Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang
- Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar (Alternativ: Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang)
- Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion)
- Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. 8 interne Szenen je Kanal sind parametrierbar
- Speicherfunktion für Lichtszenen
- Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar
- Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung
- Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar
- Stromerkennung: Messung des Laststroms für jeden Kanal
- Schwellwerte zur Lastüberwachung (z.B. Meldung Lastausfall)