Raumtemperatur-Regler mit Ein-/Ausschalter

Raumtemperatur-Regler,
Event, Farbe Alu/Anthrazit
Event, Farbe Alu/Anthrazit
Der Raumtemperatur-Regler wird für die Heizungssteuerung in einzelnen Räumen eingesetzt. Mit nur ca. 0,5 Kelvin Schalttemperaturdifferenz ermöglicht er eine exakte Temperatureinstellung zwischen +5 °C und +30 °C. Bei Bedarf kann eine Zeitschaltuhr zum zeitgesteuerten Umschalten von Tag- auf Nachttemperatur angeschlossen werden. Außerdem lässt sich der Raumtemperatur-Regler, je nach Geräteausführung, auch für die Steuerung der Fußbodenheizung einsetzen.
Technische Daten
- Nennspannung: AC 230 V oder AC 24 V
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K
- Temperaturbereich: +5 °C bis +30 °C
- je nach Geräteausführung: Nachtabsenkung ca. 4 K
Download
Bedienungsanleitung Raumtemperatur-Regler 230 V mit Öffner und Ein-/Aus-SchalterBedienungsanleitung Raumtemperatur-Regler 230 V mit Öffner
Bedienungsanleitung Raumtemperatur-Regler 230 V mit Wechsler
Bedienungsanleitung Raumtemperatur-Regler 24 V mit Öffner und Ein-/Aus-Schalter
Bedienungsanleitung Raumtemperatur-Regler 24 V mit Öffner
Bedienungsanleitung Raumtemperatur-Regler 24 V mit Wechsler
Bedienungsanleitung Raumtemperatur-Regler für elektrische Fußbodenheizung
Energie sparen mit Gira