Gira Raumtemperaturregler mit Uhr und Kühlprogramm

Gira Raumtemperaturregler mit Uhr und Kühlprogramm,
E2, Reinweiß glänzend
E2, Reinweiß glänzend
Aufgrund der guten Energiebilanz finden Wärmepumpen immer häufiger Anwendung im Wohnungsbau. Diese Anlagen lassen sich jedoch nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Kühlen von Gebäuden einsetzen. Der Gira Raumtemperaturregler mit Uhr bietet nun zusätzlich zu den bisher integrierten Heizprogrammen ein spezielles Kühlprogramm. Die Umschaltung Heizen/Kühlen geschieht dabei durch einen zusätzlichen Eingang, der das 230 V Signal der Wärmepumpe auswertet.
Weitere Funktionen
- besonders einfache Bedienung durch eine selbsterklärende Benutzerführung
- vier definierbare Temperaturstufen: eine Komforttemperatur für Anwesenheit, eine Absenktemperatur für die Nacht, eine Frostschutztemperatur für Zeiten längerer Abwesenheit und ein separates Programm für die Kühlfunktion
- automatische Umschaltung der Betriebsarten "Heizen" oder "Kühlen" über separaten Eingang
- Raumtemperaturregelung über einen internen und/oder externen Temperaturfühler als Raumtemperatur-Regler, als Fußbodentemperatur-Regler oder als Fußbodentemperatur-Begrenzer
- Zeitprogramm mit bis zu 32 Schaltpunkten
- Umschaltbar auf 12 oder 24 Stundenanzeige
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung über ein hinterlegtes Datum
- Selbstlernende Aufheizoptimierung
- Energiesparfunktion zum manuellen Aktivieren der Nachtabsenkung bis zum nächsten Schaltpunkt
- Partyfunktion zur spontanen Verlängerung der Heizphase, z.B. am Abend, wobei nach Ablauf der Verlängerung automatisch wieder das eingestellte Zeitprogramm aktiv wird
- Urlaubsfunktion zur konstanten Temperaturabsenkung in einem bestimmten Zeitraum, wobei das Anfangs- und End-Datum der Abwesenheit eingestellt wird; automatische Löschung der Urlaubsprogrammierung nach Ablauf der eingegebenen Zeitspanne, damit sich diese Programmierung nicht jährlich wiederholt
Technische Daten
- Nennspannung: 230 V, 50 Hz
- Schaltleistung: N-Leiter erforderlich 8 (4) A, 1 Schließer potentialbehaftet (Relaiskontakt)
- Temperaturbereich: +10 °C bis +40 °C (Komfort-/Nachtabsenkung) +5 °C bis +15 °C (Frostschutztemperatur)
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C
Technische Änderungen vorbehalten