Rauchwarnmelder Dual/VdS

Rauchwarnmelder Dual/VdS, Reinweiß
Ansicht von unten
Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS ist mit zwei Erkennungsverfahren ausgestattet und schafft damit gleich doppelte Sicherheit. Optisch erkennt er kleine Rauchpartikel, bevor es brenzlig und für Menschen gefährlich wird. Zusätzlich messen Wärmesensoren die Temperaturänderungen im Raum: Damit können verschiedene Brandarten, beispielsweise Schwelbrand oder Flüssigkeitsbrand, schneller registriert und sicher erkannt werden. Ebenfalls lässt sich das Alarmverhalten in Einsatzbereichen mit unvermeidbaren Störeinflüssen wie Küchendämpfen, Staub oder elektrischen Störimpulsen besser kontrollieren.
Rauchentwicklung erkennt der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS durch das Prinzip des optischen Streulichts mit prozessorgesteuerter Signalauswertung. Wärmeentwicklung detektiert der Rauchwarnmelder Dual/VdS über den zusätzlichen Thermodifferentialsensor.
Die beiden Sensoren des Gira Rauchwarnmelders Dual/VdS messen fortlaufend die optischen und thermischen Werte in der räumlichen Umgebung. Ein „intelligentes“ Überwachungsmodul prüft diese Werte und erkennt so evtl. Verschmutzungen in der Raumluft. Die Verschmutzung der Rauchkammer wird über die Driftkompensation des Melders ausgeglichen. Das vermeidet Fehlalarmauslösungen, während eine hohe Brandempfindlichkeit gewährleistet bleibt.
Die Wärmesensoren machen den Rauchwarnmelder Dual/VdS auch in Orten mit unvermeidbarer Rauchentwicklung, wie etwa der Küche, zum optimalen Einsatzgerät. So lässt sich die optische Raucherkennung für 15 Minuten abschalten, wenn es einmal extrem aus dem Kochtopf dampft. Die Wärmesensoren sorgen weiterhin für einen zuverlässigen Brandschutz im Raum. Um die Raucherkennung abzuschalten, muss die Funktionstaste bis zum Signalton (zwei Sekunden lang) gedrückt werden. Die Taste ist gut erreichbar mitten auf dem Gerät positioniert, so dass sie von unten z.B. auch mit einem Besenstiel bedient werden kann. Nach Ablauf der 15 Minuten prüft der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS dann neben den thermischen auch wieder die optischen Werte der Umgebung. Im Falle der Gefahr löst das Gerät Alarm aus.
Der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS kann mit bis zu 40 weiteren Gira Rauchwarnmeldern Dual/VdS vernetzt werden. Erkennt ein Rauchwarnmelder gefährliche Rauch- oder Wärmeentwicklung, wird ein Signal an alle vernetzten Rauchwarnmelder weiter gegeben und im ganzen Gebäude gleichzeitig Alarm ausgelöst.
Dank seines Demontageschutzes ist der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS auch für den Einsatz in Schulen, Gewerbe- und Mietobjekten attraktiv. Der Demontageschutz kann optional an der Montageplatte aktiviert werden. Danach lässt sich die Verriegelung – etwa für Wartungsarbeiten – nur noch mit einem Werkzeug öffnen.
Der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS kann manuell mit einem Funktionstest geprüft werden. Dafür wird die Funktionstaste für mindestens vier Sekunden gedrückt. Der Rauchwarnmelder arbeitet korrekt, wenn nach einem kurzen Quittierton der Signalton erklingt und dabei der Leuchtring aktiv ist. Durch nochmaliges Betätigen der Funktionstaste (bis zum Quittierton) wird der Test beendet.

Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS, 9 V Variante

Der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS wird aus einer 9 Volt Blockbatterie mit Spannung versorgt. Der automatische Funktionstest überprüft regelmäßig die Versorgungsspannung und die Funktion des Rauchwarnmelders. Sinkt die Batteriespannung unter einen definierten Punkt, meldet der Rauchwarnmelder 30 Tage lang, dass die Batterie gewechselt werden muss. Während dieser Zeit ist der Rauchwarnmelder voll funktionsfähig. Der integrierte Dämmerungssensor schaltet bei Dunkelheit die Batteriewarnmeldung stumm.

Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS, 230 V Variante

Der Betrieb des Gira Rauchwarnmelders Dual/VdS kann über ein vorhandenes 230 Volt Leitungsnetz erfolgen.

230 V-Sockel für den Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS

Für den batteriebetriebenen Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS ist optional der 230 V-Sockel zum Nachrüsten erhältlich.

Funkmodul/VdS

Ausgestattet mit einem Funkmodul, kann der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS in das Gira Funk-Bussystem integriert werden. Pro Modul kann eine Sendereichweite von 100 m (Freifeld) erreicht werden. Wird ein Rauchwarnmelder mit Funkmodul als Repeater programmiert, lässt sich die Reichweite zusätzlich erhöhen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den neuen Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS mit Funkmodul in bereits bestehende Installationen von Gira Rauchwarnmeldern modular/VdS mit Funkmodulen einzubinden.

Relaismodul

Optional kann das Gerät mit einem Relaismodul ausgestattet werden, das den Anschluss externer Alarmgeber, wie z.B. einer Hupe oder einer Warnleuchte, ermöglicht. Zusätzlich können Alarm- und Störungsmeldungen, z.B. auf einen Telecoppler oder eine Alarmzentrale, geschaltet oder über eine Taster schnittstelle an das KNX/EIB System weitergeleitet werden.

Technische Daten Rauchwarnmelder Dual/VdS, 9 V Variante

  • Nennspannung: 9 V DC
  • Batterieausfallsignal: 60-s-Takt, 30 Tage
  • Optische Anzeige: Leuchtring rot
  • Akustische Alarmanzeige: Piezosignalgeber, intermittierend
  • Lautstärke: ca. 85 dB (A) bei 3 m
  • Lautstärke im Testbetrieb: ca. 73 dB (A) bei 3 m
  • Gehäusemaße: 125 x 48 mm (Ø x H)
  • Kunststoffmaterial: PC-ASA
  • Betriebstemperatur: +5 °C bis +50 °C
  • Lagertemperatur: -20 °C bis +65 °C
  • Gewicht (ohne Batterie): ca. 213 g
  • Schutzart: IP 42
  • Vernetzung von bis zu 40 Gira Rauchwarnmeldern Dual/VdS möglich
  • VdS-Anerkennung: 0786-CPD-20896, VdS G209202

Technische Daten Batterie für Rauchwarnmelder Dual/VdS

9 V Block Alkaline (im Lieferumfang enthalten)
  • Typ: DURACELL PLUS / 6LR61
  • Lebensdauer ca. 5 Jahre, mit Funkmodul ca. 2 Jahre
9 V Block Lithium (alternativ, nicht im Lieferumfang)
  • Typ: ULTRALIFE/U9VL-J
  • Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Funkmodul ca. 5 Jahre

Technische Daten Rauchwarnmelder Dual/VdS, 230 V Variante

identisch mit Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS 9 V-Variante, bis auf:
  • Nennspannung: 230 V DC
  • Optische Anzeige bei anliegender Spannung: grüne LED
  • Gehäusemaße: 125 x 72 mm (Ø x H)
  • Gewicht: ca. 266 g

Technische Daten 230 V-Sockel für Rauchwarnmelder Dual/VdS

  • zum Umrüsten eines 9 V Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS zur 230 V Variante
  • ermöglicht den Betrieb über ein vorhandenes 230 V Leitungsnetz
  • Vernetzung von bis zu 40 Gira Rauchwarnmeldern Dual/VdS möglich

Technische Daten Relaismodul

  • Relaiskontakt Alarm: Wechsel potentialfrei
  • Schaltspannung: max. 30 V AC/DC
  • Schaltstrom: max. 1 A AC/DC
  • Relaiskontakt Störung: Wechsel potentialfrei
  • Schaltspannung: max. 30 V AC/DC
  • Aderdurchmesser: 0,6 bis 0,8 mm²
  • im geschalteten Zustand keine zusätzliche Stromaufnahme

Technische Daten Funkmodul/VdS

  • Spannungsversorgung: über 9 V Batterie bzw. 230 V Sockel des Rauchwarnmelders
  • Sendefrequenz: 433,42 MHz, ASK
  • Sendereichweite: typ. 100 m (im Freifeld)
  • Temperaturbereich: +5 °C bis +55 °C
  • Schutzklasse: IP 20
  • VdS-Anerkennung: 0786-CPD-20896, VdS G209202

Design

Konzept:
Gira, Radevormwald

Design:
Gira Designteam, Radevormwald
Phoenix Design, Stuttgart

Designauszeichnungen Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS:
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2010
- red dot award: product design, Design Zentrum NRW, 2010
- Plus X Award-Siegel, Innovation und Design, 2010

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk