Gira Funk-Diagnosetool für den Rauchwarnmelder Dual/VdS

Das Gira Funk-Diagnosetool ermöglicht die Überprüfung von Gira Rauchwarnmeldern Dual/ VdS vom Boden bzw. außerhalb des Raumes z.B. vom Treppenhaus aus. Es besteht aus der Funk-Diagnose-USB-Box und der Funk-Diagnose Software 1.0. Die Datenübertragung erfolgt ohne Demontage des Gerätes.
Das Gira Funk-Diagnosetool erleichtert die Überprüfung von Gira Rauchwarnmeldern deutlich. In Wohnungen installierte Geräte können auf komfortable Weise vom Treppenhaus aus überprüft werden, ohne dass die Wohnungen dafür betreten werden müssen. Das macht das Tool besonders für Bauherren und Wohnungsbaugesellschaften attraktiv. Rauchwarnmelder in hohen Treppenhäusern lassen sich mühelos vom Boden aus überprüfen. Zum Aufzeichnen von Daten wird das für den Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS optional erhältliche Funk-Modul aus dem batterieschonenden Sleep-Modus geweckt. Ausgelesen werden können: Verschmutzungsgrad, aktueller Rauchkammerwert, Batteriezustandsmeldungen (gut, mittel, schlecht oder in Volt), Temperatur (Wärmealarm), Seriennummer, Inbetriebnahmezeit und letzte Alarme. Empfangen werden die Daten per Funk über die Funk-Diagnose-USB-Box. Die Aufzeichnung der Daten dient dem Elektrohandwerk darüber hinaus zur Dokumentation.
Analysiert werden sie mit der Funk-Diagnose Software 1.0, die zum Beispiel vor Ort auf einem Laptop genutzt werden kann. Die Software ist intuitiv bedienbar und dient nicht nur der Datenanalyse, sondern auch der Dokumentation. Dadurch werden Langzeitanalysen möglich, die z.B. bei der Untersuchung von Störeinflüssen hilfreich sind. Das Gira Funk-Diagnosetool für den Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS zeichnet sich durch eine hohe Störsicherheit aus, Fehlalarme können nicht ausgelöst werden.

Systemvoraussetzungen

  • PCmit Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 und installiertem Microsoft .NET Framework 3.5
  • Mini CD kompatibles CD/DVD Laufwerk
  • USB-Schnittstelle, die einen Strom von 500 mA liefert

Technische Daten

Sendefrequenz: 433,42 MHz
Reichweite: 100 m (Freifeld)
Temperaturbereich: -5 °C bis +55 °C
Abmessungen: B x H x T 110 x 94 x 38 mm

Technische Änderungen vorbehalten

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk