Gira/Pro-face ServerClient 15

Gira Pro-face ServerClient 15, Glas Schwarz
Der ServerClient 15 bietet schnellen und funktionalen Zugriff auf den Gira HomeServer 3 oder auf den Gira FacilityServer und fungiert so als zentrale Kontroll- und Steuereinheit für die gesamte Gebäudetechnik. Über den ServerClient 15 lassen sich sämtliche Funktionen und Dienste der Gira Server nutzen. Die Bedienung erfolgt komfortabel direkt über das Farb-Touchdisplay. Mit seiner Größe von 15" bietet es einen guten Überblick über die gesamte Gebäudetechnik. Der ServerClient 15 basiert auf einer Kooperation der Firmen Gira und Pro-face. Das Design mit der Glas-Einfassung und dem Aluminium-Rahmen sowie die Unterputz-Dose zur Montage sind bei Gira erhältlich. Für die Technologie ist die Firma Pro-face zuständig. Sie liefert den Touch-PC und übernimmt den technischen Support. Weitere Informationen unter www.pro-face.de.
Funktionen
Über den ServerClient 15 lassen sich sämtliche Funktionen des Gira HomeServer 3 oder des Gira FacilityServers ausführen. Die von den Gira Servern bereitgestellte Visualisierungsoberfläche wird auf dem ServerClient 15 abgebildet und ist über das Farb-Touchdisplay mit einfacher Berührung direkt bedienbar. Der eingebaute Webbrowser lässt sich nutzen, um im Internet zu serven und z.B. auf nützliche Online-Dienste zuzugreifen. Außerdem kann zusätzliche Software installiert werden, z.B. die von der Firma Revox für Windows™ bereitgestellte Software, mit der sich das Revox multiroom system bedienen lässt.
Produktdetails
- Das Design-Element mit der Glas-Einfassung und dem Aluminium-Rahmen sowie die Unterputz-Dose zur Montage sind bei Gira erhältlich.
- Design-Varianten der Glas- Einfassung: Glas Schwarz, Glas Mint und Glas Weiß
- Abmessungen der Designabdeckung (B x H x T): ca. 546 x 330 x 15 mm
- Schutzart IP 20
Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Pro-Face Touch-PC:
- 15'' großes Touch-Farbdisplay, Auflösung: 1024 x 768 Pixel, Farbtiefe: 24 Bit
- analog-resistive Touch-Oberfläche
- Betriebssystem Windows™ embedded
- Eingangsspannung: 24 V DC
Der Touch-PC ist bei der Firma Pro-face erhältlich unter der Art.-Nr. PS3711A-XPE2G-GIRA01. Proface übernimmt auch den technischen Support für den im Server Client 15 integrierten Touch-PC.
Kontakt:
Pro-face Deutschland GmbH
Albertus-Magnus-Straße 11
42719 Solingen
Tel +49(0)212 - 2 58 26 - 0
Fax +49(0)212 - 2 58 26 - 40
sales@pro-face.de
www.pro-face.de
Kontakt:
Pro-face Deutschland GmbH
Albertus-Magnus-Straße 11
42719 Solingen
Tel +49(0)212 - 2 58 26 - 0
Fax +49(0)212 - 2 58 26 - 40
sales@pro-face.de
www.pro-face.de