Präsenzmelder Komfort

Präsenzmelder Komfort
Der Gira Präsenzmelder Komfort ermöglicht in Verbindung mit unterschiedlichen System 2000 UP-Einsätzen verschiedene Lichtsteuerungen: So schaltet er das Licht abhängig von Raumhelligkeit und Bewegung entweder ein bzw. aus oder sorgt für eine komfortable Konstantlichtregelung.
Bei der Konstantlichtregelung regelt er die Leuchten so, dass die gewünschte Raumhelligkeit konstant gehalten und Schwankungen des natürlichen Tageslichts mit Kunstlicht stufenlos ausgeglichen werden. Bei ausreichendem Tageslicht oder ausbleibender Bewegung wird die Beleuchtung herunter geregelt und schließlich ausgeschaltet. Der Helligkeits-Sollwert kann mit einem Schalt-/Dimm-Aufsatz über System 2000 Nebenstellen temporär, d.h. bis zum Ausschalten der Leuchten, verstellt werden: Bei der nächsten Bewegung regelt der Präsenzmelder die Beleuchtung dann wieder auf den fest eingestellten Helligkeits-Sollwert.
Bei der Konstantlichtregelung regelt er die Leuchten so, dass die gewünschte Raumhelligkeit konstant gehalten und Schwankungen des natürlichen Tageslichts mit Kunstlicht stufenlos ausgeglichen werden. Bei ausreichendem Tageslicht oder ausbleibender Bewegung wird die Beleuchtung herunter geregelt und schließlich ausgeschaltet. Der Helligkeits-Sollwert kann mit einem Schalt-/Dimm-Aufsatz über System 2000 Nebenstellen temporär, d.h. bis zum Ausschalten der Leuchten, verstellt werden: Bei der nächsten Bewegung regelt der Präsenzmelder die Beleuchtung dann wieder auf den fest eingestellten Helligkeits-Sollwert.
Produktdetails
- Montage Unterputz oder Aufputz mittels Aufputzgehäuse möglich
- Betrieb auf sämtlichen System 2000 UP-Einsätzen und der Nebenstelle für Präsenzmelder und Automatikschalter möglich
- Betrieb als Konstantlichtregler auf den Dimm-Einsätzen und dem 1-10 V Steuergerät
- Betrieb als 2-Punkt-Regler auf den Schalt-Einsätzen
- zur Erweiterung des Erfassungsfeldes sind mehrere Präsenzmelder und Automatikschalter anschließbar
- Beleuchtung zusätzlich auch über einen einfachen Installationstaster am Nebenstelleneingang manuell ein- und ausschaltbar, mit System 2000 Nebenstelle auch dimmbar
- erhältlich in den Farben Reinweiß und Alu
Impuls-Einsatz
Der Präsenzmelder-Aufsatz Komfort System 2000 kann zur bewegungsabhängigen Lichtsteuerung, z.B. in Treppenhäusern, mit dem Impuls-Einsatz System 2000 betrieben werden. Der Impuls- Einsatz sendet bei Betätigung einen Impuls an den Zeitschalter im Verteiler, der dann das Licht für eine vorgegebene Zeit einschaltet. Mit dem Potentiometer für die Einschalt-Helligkeit im Präsenzmelder-Aufsatz Komfort kann die Ansprechschwelle für jedes Gerät in der Beleuchtungsanlage individuell auf die Umgebungsbedingungen eingestellt werden. Die Einschaltdauer wird zentral an dem Automaten im Verteilerschrank eingestellt.
Dabei sind bis zu acht Impuls-Einsätze an einen REG-Automaten anschließbar. Werden nur sechs Präsenzmelder mit Impuls-Einsatz verwendet, können für eine teilautomatische Lichtsteuerung zusätzlich beliebig viele unbeleuchtete Installationstaster angeschlossen werden.
Dabei sind bis zu acht Impuls-Einsätze an einen REG-Automaten anschließbar. Werden nur sechs Präsenzmelder mit Impuls-Einsatz verwendet, können für eine teilautomatische Lichtsteuerung zusätzlich beliebig viele unbeleuchtete Installationstaster angeschlossen werden.
Technische Daten
- Erfassungswinkel: 360°
- Nennreichweite Schreibtischhöhe: Ø 5 m
- Nennreichweite Fußboden: Ø 8 m
- Einbauhöhe für Nennreichweite: 2,5 m
- Anzahl Linsen/Erfassungsebenen: 80/6
- Einschaltzeit: ca. 1 s Testbetrieb, ca. 10 s bis 30 min
- Helligkeit: ca. 10 bis 1000 Lux
- Abmessungen: Ø 103 mm x H 43 mm
Technische Änderungen vorbehalten.