Gira USB-Spannungsversorgung

Gira USB-Spannungsversorgung 2fach,
E2, Reinweiß glänzend
Erstmals bietet Gira eine USB-Spannungsversorgung mit zwei Steckplätzen für die Installation in die 58er-Unterputz-Gerätedose – passend zum Schalterprogramm. Mit der Gira USB-Spannungsversorgung können mobile Geräte wie Mobiltelefone, MP3-Player u.ä. ohne zusätzliches Netzteil direkt an der USB-Spannungsversorgung geladen werden. Mit bis zu 1400 mA bzw. zweimal 700 mA Ladestrom lassen sich auch stromhungrige Geräte versorgen.

Anwendungsbereiche

Ob Handy, PDA, MP3-Player oder Digitalkamera – jedes Gerät hat sein eigenes Netzteil. Dadurch entsteht eine umfangreiche Sammlung verschiedener Netzgeräte. Doch viele der neueren Modelle lassen sich auch über einen USB-Anschluss mit Strom versorgen und so die Akkus laden. Benötigt wird dafür lediglich ein geeignetes Verbindungskabel. Mit der Gira USBSpannungsversorgung stehen zwei Steckplätze jederzeit parat. So können zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Das ist besonders praktisch, wenn kurz vor einer Reise beispielsweise noch schnell das Handy und die Kamera aufgeladen werden sollen. Beide Geräte müssen nur jeweils mit einem USB-Kabel mit der Gira USB-Spannungsversorgung verbunden werden. Das Suchen nach dem richtigen Netzteil hat damit ein Ende.

Technische Daten

  • Ladestrom: 2 x 700 mA / 1 x 1.400 mA
  • Nennspannung primär: 100 - 240 V AC, 50 Hz
  • Nennspannung sek.: 5V
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +40 °C
  • Standby-Leistung: ≤ 0,3 W

Technische Änderungen vorbehalten

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk