Gira Rufsystem 834 Plus

Dienstzimmerterminal mit Display,
Arztruf und Anwesenheit 2 mit Sprachfunktion,
Gira E2, Reinweiß glänzend
Arztruf und Anwesenheit 2 mit Sprachfunktion,
Gira E2, Reinweiß glänzend
Das Gira Rufsystem 834 Plus ist ein Bussystem zum Hilferuf und zur Kommunikation in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen und Wohnanlagen. Es ermöglicht, Notrufe auszulösen und Gespräche in bestechend hoher Sprachqualität zu führen – auch in Sanitärbereichen. Das System erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0834 und ist in die Gira Schalterprogramme integriert. Per Plug and Play ist es überaus leicht zu installieren.
Lieferbar ab Oktober 2011
Lieferbar ab Oktober 2011
Das Gira Rufsystem 834 Plus sorgt für neue Klarheit bei der Kommunikation. Dank digitaler Echounterdrückung lassen sich Gespräche in hoher Sprachqualität führen – von jedem Zimmer aus, sogar in Sanitärbereichen. Im Ereignisfall können sich Schwester oder Arzt schon im Dienstzimmer Klarheit über die Situation verschaffen: So werden wertvolle Sekunden und Minuten für die richtige Reaktion gewonnen. Alle rufenden Einheiten des modular aufgebauten Bussystems sind mit dieser Sprachfunktion verfügbar. Großflächige Tasten erleichtern die Bedienung auch in schwierigen Situationen.
Die Komponenten passen in die Schalterprogramme aus dem Gira System 55 sowie in Gira E 22 und den Gira Flächenschalter, so dass in jedem Fall eine ästhetische und funktionale Einheit entsteht. Verschiedene Materialien, Oberflächen und Farben erlauben die individuelle Anpassung an das innenarchitektonische Konzept.
Das Gira Rufsystem 834 Plus erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0834, die Vorgaben für Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen macht. Die Einhaltung der Normen wird laut BGH-Urteil im Schadensfall immer dann zwingend vorausgesetzt, wenn diese den Schutz von Sicherheit, Gesundheit und Leben vorausschauend regeln. Die selbstständige Konfiguration der Komponenten nach Anlegen der Spannung ermöglicht die schnelle und einfache Installation des Bussystems per Plug and Play. Für alle Zimmer- und Stationsgeräte gilt ein einheitliches Klemmenkonzept über Steckklemmen. Der Aufwand für die Installation ist damit deutlich geringer als bei anderen Systemen.
Mit dem System lassen sich alle Anlagengrößen realisieren. Seine Struktur ist hierarchisch aufgebaut. Das Zimmerterminal ist die zentrale Steuer- und Bedieneinheit für das mit Ruftastern ausgestattete Zimmer und nutzt als Backbone IP: Das garantiert durch die Möglichkeit zur Nutzung bestehender Datennetzwerke höchste Flexibilität. Im Dienstzimmerterminal laufen die Informationen aus den verschiedenen Zimmern zusammen. Die Stationszentrale ist die zentrale Steuereinheit für die zu Gruppen zusammengeschalteten Zimmer. Diese Gruppen können permanent oder auch temporär, z. B. für verschiedene Schichten, gebildet werden. In größeren Objekten fungiert die Steuerzentrale als übergeordnete Steuereinheit für das Gesamtsystem.
Die Komponenten passen in die Schalterprogramme aus dem Gira System 55 sowie in Gira E 22 und den Gira Flächenschalter, so dass in jedem Fall eine ästhetische und funktionale Einheit entsteht. Verschiedene Materialien, Oberflächen und Farben erlauben die individuelle Anpassung an das innenarchitektonische Konzept.
Das Gira Rufsystem 834 Plus erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0834, die Vorgaben für Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen macht. Die Einhaltung der Normen wird laut BGH-Urteil im Schadensfall immer dann zwingend vorausgesetzt, wenn diese den Schutz von Sicherheit, Gesundheit und Leben vorausschauend regeln. Die selbstständige Konfiguration der Komponenten nach Anlegen der Spannung ermöglicht die schnelle und einfache Installation des Bussystems per Plug and Play. Für alle Zimmer- und Stationsgeräte gilt ein einheitliches Klemmenkonzept über Steckklemmen. Der Aufwand für die Installation ist damit deutlich geringer als bei anderen Systemen.
Mit dem System lassen sich alle Anlagengrößen realisieren. Seine Struktur ist hierarchisch aufgebaut. Das Zimmerterminal ist die zentrale Steuer- und Bedieneinheit für das mit Ruftastern ausgestattete Zimmer und nutzt als Backbone IP: Das garantiert durch die Möglichkeit zur Nutzung bestehender Datennetzwerke höchste Flexibilität. Im Dienstzimmerterminal laufen die Informationen aus den verschiedenen Zimmern zusammen. Die Stationszentrale ist die zentrale Steuereinheit für die zu Gruppen zusammengeschalteten Zimmer. Diese Gruppen können permanent oder auch temporär, z. B. für verschiedene Schichten, gebildet werden. In größeren Objekten fungiert die Steuerzentrale als übergeordnete Steuereinheit für das Gesamtsystem.
Download
Bedienungsanleitung Diagnostik-Anschlusskabel für Rufsystem 834 und Rufsystem 834 PlusBedienungsanleitung Diagnostikanschlusskabel
Bedienungsanleitung Batteriewechselset Armband/Medaillon
Bedienungsanleitung Funkset
Bedienungsanleitung Stromstoßrelais 1-polig, Stromstoßrelais 2-polig
Bedienungsanleitung Gira Rufsystem 834
Bedienungsanleitung Stromstoßrelais
Bedienungsanleitung Netzgleichrichter 24 V, 5 A mit USV
Bedienungsanleitung Flurdisplay doppelseitig Plus / Flurdisplay Plus
Bedienungsanleitung Wandhalter Patientenhandgerät
Bedienungsanleitung System-Steuerzentrale Plus
Bedienungsanleitung Stationszentrale Plus
Gira Neuheiten 2010
Gira Rufsystem 834, Notrufset