Gira Unterputz-Radio RDS

Gira Unterputz-Radio RDS,
E2, Reinweiß glänzend
Das neue Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der Wand – so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei.
Die intuitive Bedienung ist dank kapazitivem Sensorfeld und hochwertigem Display zur Anzeige von Informationen und senderspezifischen Daten besonders komfortabel. Mit seinem völlig neu konzipierten Lautsprecher besitzt das Radio einen reinen, voluminösen Klang – sogar in exzellenter Stereoqualität, bei Anschluss des optional erhältlichen Gira Zusatz-Lautsprechers. Die Lautsprecher können direkt neben dem Bedienelement des Radios oder, verbunden mit einer 2-adrigen Leitung, in einer Entfernung von bis zu 20 m angebracht werden. Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher selbständig und schaltet automatisch zwischen Stereo- und Monobetrieb um.

Licht und Musik mit einem Tastendruck

Mit dem integrierten Nebenstelleneingang 230 V lässt sich die Funktionalität des Radios erweitern. Sind an diesem z.B. ein Automatikschalter oder die Badezimmerbeleuchtung angeschlossen, wird mit dem Licht auch das Radio automatisch ein- und ausgeschaltet.

Installationsbeispiele Gira Unterputz-Radio RDS

Abb. im Schalterprogramm Gira E2, Reinweiß glänzend
Gira Unterputz-Radio RDS, Lautsprecher und
Bedieneinheit installiert im 2fach Rahmen
Gira Unterputz-Radio RDS mit Zusatz-Lautsprecher
im 3fach Rahmen
Gira Unterputz-Radio RDS im 2fach Rahmen mit
Zusatz-Lautsprecher im 1fach Rahmen
Gira Unterputz-Radio RDS mit optionaler
Cinch-Steckdose im 3fach Rahmen
Gira Unterputz-Radio RDS mit optionaler Cinch-Steckdose
und Zusatz-Lautsprecher im 4fach Rahmen
Gira Unterputz-Radio RDS mit optionaler Cinch-Steckdose
im 3fach Rahmen und Zusatz-Lautsprecher im 1fach Rahmen
Gira Unterputz-Radio RDS mit optionaler Cinch-Steckdose
im 2fach Rahmen und Zusatz-Lautsprecher im 1fach Rahmen

Leistungsmerkmale

  • Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz
  • RDS-Funktion: Überträgt der empfangene Sender das RDS-Signal, wird der Sendername groß und die Sendefrequenz klein im Display angezeigt. In diesem Fall erscheint ebenfalls die aktuelle Uhrzeit, ohne dass Einstellungen dafür vorgenommen werden müssen.
  • Kapazitive Sensortechnik: Zur Bedienung müssen die Tasten des Radios nur leicht berührt werden. Besonders komfortabel: Zum Einschalten muss nicht exakt die Ein/Aus-Fläche berührt werden, sondern einfach nur eine beliebige Stelle der gesamten Bedienfläche.
  • Sleep-Modus: 30 Minuten nach dem Aktivieren des Sleep-Modus schaltet sich das
    Radio selbstständig aus.
  • Senderspeicher: Bei der Erst-Inbetriebnahme werden die beiden stärksten Sender automatisch auf den zwei Senderspeichern hinterlegt, durch eine Langbetätigung der Speichertaste können diese beliebig neu belegt werden.

Montage

  • Der Radio-Einsatz und die Lautsprecher können einzeln in 1fach-Rahmen oder gemeinsam in einem 2fach- bis 5fach-Rahmen senkrecht oder waagerecht installiert werden.
  • Jede Komponente des Radios wird in einer eigenen Unterputz-Gerätedose installiert
    (Empfehlung: tiefe Schalterdose).
  • Der Radio-Einsatz benötigt eine 230 V-Spannungsversorgung
  • Lautsprecher sowie Gira Zusatz-Lautsprecher für Stereobetrieb können mittels
    2-adriger Leitung jeweils max. 20 Meter vom Bedienteil entfernt installiert werden.
  • Die optionale Cinch-Steckdose wird mittels 3-adriger Leitung am Radio-Einsatz in maximal 3 Metern Entfernung angeschlossen.
Die Montage in Kombination mit weiteren elektronischen Komponenten kann die Empfangsqualität beeinträchtigen

Technische Daten

Gira Unterputz-Radio RDS
  • Spannungsversorgung: AC 230 V
  • Schraubklemmen: Netzanschluss 2,5 mm²
    Lautsprecher-/AUX-Anschluss 1,5 mm²
  • Temperaturbereich: -5° bis + 50 °C
  • Schutzart: IP 20
  • Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz
Lautsprecher
  • Impedanz: 8 Ω
  • Nennbelastbarkeit: 4 W
  • Anschlußleitung: ca. 150 mm

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk