Gira Control 19 Client

Gira Control 19 Client, Glas schwarz
Der Gira Control 19 Client ist eine PC-basierte Kontroll- und Steuereinheit mit brillantem kapazitiven Touchscreen. In Verbindung mit dem Gira Home Server 3 oder Facility Server wird er zur Bedienung der Gebäudetechnik eingesetzt. In Kombination mit dem Gira TKS-IP-Gateway wird er auch zur Wohnungsstation für die Türkommunikation. Das Gira Interface macht alle Funktionen leicht zugänglich.
Der Gira Contro 19 Client ist ein intuitiv zu nutzendes Bediengerät für den Gira HomeServer 3 bzw. FacilityServer. Mit ihm kann die gesamte Gebäudetechnik überwacht und gesteuert und auch die Verbindung zum Internet genutzt werden. Alle Funktionen lassen sich ganz einfach mit einem Finger bedienen.

Auf dem Touchscreen mit einer Bilddiagonale von 47 cm (18,5”) stellt das klar gestaltete, mehrfach ausgezeichnete Gira Interface die gesamte Gebäudetechnik übersichtlich und anschaulich dar. Unterschiedlichste Gewerke wie Licht, Jalousie, Lüftung, Heizung und Hausgeräte werden von hier aus zentral gesteuert. Zusätzliche Funktionen sind Lichtszenen speichern und abrufen, Musik hören, Internetanwendungen nutzen und E-Mails anzeigen, Diagramme von Verbräuchen darstellen sowie Alarmmeldungen. Eine verständliche und intuitive Menüführung erlaubt den schnellen Zugriff auf die gewünschte Funktion. Sämtliche Funktionen sind innerhalb von zwei Ebenen erreichbar. Detailinformationen und Bedienelemente öffnen sich in einem Pop-up- Menü. Das großzügige, brillante Display ist aus allen Richtungen gut ablesbar, so dass es von Erwachsenen ebenso bedient werden kann wie von Kindern. Der kapazitive Touchscreen sorgt für eine haptisch angenehme, einfache Bedienung.

Dank der Integration von Lautsprecher und Mikrofon kann der Gira Control 19 Client auch als Wohnungsstation für die audiovisuelle Kommunikation genutzt werden. Die Funktion ist in das Gira Interface eingebettet. Für zukünftige Anwendungen ist eine Farbkamera integriert.

Der Gira Control 19 Client wird in die Wand montiert. Die Rahmen sind aus Aluminium und Glas in den Farben Schwarz, Weiß, Mint und Umbra erhältlich.

Lieferbar ab 12/2010

Raumfunktionen

Auf einen Blick sind die Geräte innerhalb eines Raumes und deren Status erkennbar. Alle Funktionen können direkt aus dieser Anzeige heraus bedient werden.

Kameras

Mit einem Bedienschritt sehen, wer sich im Garten oder an der Toreinfahrt aufhält: Die Ansicht der verschiedenen Kameras auf dem Gelände kann aufgerufen werden.

Internetdienste

Morgens schon in Erfahrung bringen, ob der Regenschirm mit zur Tagesausrüstung gehören muss: Wetter oder Newsdienste im RSS-Format 2.0 lassen sich anzeigen.

Musiksteuerung

Die liebsten Songs sofort parat zu haben, wenn man abends nach Hause kommt, auch das bietet die Bedienphilosophie des Gira Interfaces. Eine direkte Steuerung des Media Players ist integriert.

Pop-up-Menü

Detailinformationen und Bedienelemente öffnen sich nicht in einer weiteren Ebene, sondern in einem Pop-up-Menü über der Raumansicht. Das gewährleistet eine übersichtliche Bedienung.

Türkommunikation

Dank der Integration von Lautsprecher und Mikrofon und in Kombination mit dem Gira TKS-IP-Gateway kann der Gira Control 19 Client auch als Wohnungsstation für die audiovisuelle Kommunikation genutzt werden.

Energieampel

Verbrauchswerte einfach und übersichtlich mit dem Vorjahr vergleichen – und schnell sehen, ob Gas-, Wasser- oder Stromverbrauch im grünen Bereich sind.

Verbrauchsdaten

Die Betriebs- und Verbrauchsdaten für Strom, Wasser, Heizöl und Gas werden kontinuierlich aufgezeichnet. So lassen sich Entwicklungen analysieren, Vergleichs berechnungen anstellen und Einsparpotentiale erkennen.

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk