Gira Funk-Wandsender

Funk-Wandsender,
Esprit, Glas schwarz
Die Gira Funk-Wandsender können genau dort angebracht werden, wo sie gewünscht und gebraucht werden. Unabhängig von räumlichen Gegebenheiten und Stromleitungen. Per Funk kommunizieren sie mit den zu schaltenden Verbrauchern. Der Anzahl der Tasten entspricht die Anzahl der beliebig kombinierbaren Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung und die Steuerung von bis zu fünf Lichtszenen.

Funktionsbeispiel

Der Funk-Wandsender kann z.B. wie folgt programmiert werden: Die ersten drei Tasten werden mit fünf Lichtszenen und einer Zentral-Ausschaltung belegt, mit der vierten Taste steuern Sie die Jalousien.

Produktaufbau

Der Funk-Wandsender besteht aus einem Funk-Sender-Einsatz und einem aufsteckbaren Tastsensor, der neben einfachen Schalt- und Dimmbefehlen auch Leuchten oder Jalousien zentral steuern kann. Der Funk-Wandsender kann in ein Aufputz-Gehäuse eingesetzt und dann an jeder beliebigen Stelle angebracht werden - beispielsweise auf Glas oder an der Seitenwand eines Schrankes, der sonst den herkömmlichen Lichtschalter verdecken würde.

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: 6 VDC
  • Batterien: 2 x Lithium-Knopfzelle (CR2032)
  • Sendefrequenz: 433,42 MHz (ASK)
  • Sendereichweite: ca. 100 m (Freifeld)
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +55 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80%

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk