Gira KNX/EIB-IP-Router

Gira KNX/EIB-IP-Router
Der Gira KNX/EIB-IP-Router verbindet lnstabus KNX/EIB-Linien über Datennetzwerke miteinander. Er nutzt den KNXnet/lP-Standard: Über ein IP-Netzwerk werden KNX-Telegramme zwischen Linien weitergeleitet. Dadurch können gebäude- und liegenschaftsübergreifende Kommunikationen aufgebaut werden. Der Gira KNX/EIB-IP-Router überträgt oder blockiert in Abhängigkeit der Einstellung einer Filtertabelle Telegramme zwischen der KNX/EIB-Linie und IP. Das Gerät kann wahlweise als Linienkoppler oder Bereichskoppler eingesetzt werden. Der Koppler führt eine galvanische Trennung zwischen der Linie und IP durch. Der Anschluss an das Datennetzwerk erfolgt über RJ45-Buchsen. Das Gerät verfügt über einen integrierten Switch mit zwei RJ45-Anschlüssen. Hiermit können mehrere IP-Router oder auch andere IPGeräte in der Verteilung ohne Zuhilfenahme anderer aktiver Komponenten verbunden werden. Der Gira KNX/EIB-IP-Router ermöglicht die Programmierung über ein Datennetzwerk (ETS3.0d). Dem Gira HomeServer 3 bzw. FacilityServer dient er als Ankopplung an ein KNX/ EIB-System. Der Router besitzt einen Kartenleser für Micro-SDHC-Karten bis 32 GB. Auf der Karte können die KNX-Telegramme in einem ETS-konformen Format für Analysen aufgezeichnet werden.

Lieferbar

Technische Daten

  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • IP-Kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
  • Unterstützte Protokolle: ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
  • microSD Karte: bis 32 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Anschlüsse: RJ45-Buchse für IP-Anschluss KNX/EIB Anschluss- und Abzweigklemme 0595 00
  • Schutzart: IP 20
  • Abmessungen: REG Gerät mit 2 TE

Technische Änderungen vorbehalten

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk