Keyless In
Was in der Automobilindustrie schon lange Standard ist, bietet Gira jetzt für die Gebäudetechnik: Keyless In Produkte für einen schlüssellosen Zugang in Räume und Gebäude. Die Technologie basiert auf elektronischen und biometrischen Systemen, die drei Varianten Fingerprint, Codetastatur und Transponder können ohne weitere Steuerungskomponenten als alleinstehende Geräte oder innerhalb des Gira Türkommunikations-Systems installiert werden – und sie lassen sich in die handelsübliche 58er Unterputzdose montieren. Außen wie innen kann Gira Keyless In in die Schalterprogramme integriert werden.
Sicherheitshinweis
Gira Keyless In sollte in sicherheitsrelevanten Bereichen nicht als Einzelgerät installiert werden. In Verbindung mit dem Gira Türkommunikations-System wird eine hohe Sicherheit gewährleistet, denn bei einer Integration können keine offen liegenden Kontakte von Unbefugten überbrückt werden.
Keyless In Codetastatur
Die Gira Keyless In Codetastatur öffnet die Tür nach Eingabe der persönlichen Zahlenkombination.› Mehr
Keyless In Fingerprint
Gira Keyless In Fingerprint beruht auf einem biometrischen System und nutzt das wahrscheinlich älteste Merkmal zur Identifizierung: den Fingerabdruck.› Mehr
Keyless In Transponder
Der Gira Keyless In Transponder verfügt über eine Weitbereichs-Transpondertechnik. Die Leseeinheit reagiert auf das Signal des aktiven Transponders.› Mehr