Gira HomeServer/FacilityServer Apps für iPhone, iPod touch und iPad
Über die neuen Gira Interface Apps kann die gesamte Gebäudetechnik bequem und mobil bedient werden – über iPhone, iPod touch oder iPad, via GSM, UMTS oder WLAN, von außerhalb oder innerhalb des Gebäudes. Sie kommunizieren mit dem Gira HomeServer 3 oder dem Gira FacilityServer. Dies ist ein einfacher und eleganter Weg, die komplexe Gebäudetechnik mobil von unterwegs oder von einem beliebigen Raum zu Hause zu bedienen. Die Applikation, kurz: App, fungiert als Client, der mit dem Gira HomeServer 3 oder dem FacilityServer kommuniziert. Das für den Touchscreen optimierte Gira Interface stellt alle Funktionen übersichtlich und anschaulich dar und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf sie. Die Darstellung erfolgt horizontal oder vertikal und lässt sich einfach durch Drehen des Gerätes ändern. Über die Userverwaltung lassen sich beispielsweise zwei unterschiedliche Profile generieren: innen und außen. Maximal stehen vier Profile zur Verfügung. Die Applikationen sind ausschließlich im App Store von Apple erhältlich.
› Gira HomeServer/FacilityServer App für iPhone und iPod touch
› Gira HomeServer/FacilityServer HD App für iPad
› Gira HomeServer/FacilityServer App für iPhone und iPod touch
› Gira HomeServer/FacilityServer HD App für iPad
Technische Daten
- Version:1.0.0
- Größe: 3.9 MB
- kompatibel mit iPhone, iPod touch und iPad. Erfordert iOS 3.0 oder neuer (Voraussetzung: HomeServer 3 oder FacilityServer und Programmierung des QuadClients)
Technische Änderungen vorbehalten

Hauptmenü
Das Hauptmenü zeigt alle Gebäudefunktionen an. Über die Statusleiste sind Datum, Uhrzeit, aktuelle Temperatur und die aktive Funktion einsehbar. Die untere Navigationsleiste ermöglicht jederzeit den Sprung zurück ins Hauptmenü.
Raumliste
Sämtliche Räume eines Objektes werden nach Etagen geordnet in der Raumliste angezeigt. Per Touch auf einen Listenpunkt öffnet sich eine Übersicht aller Anwendungen, die im Raum installiert sind.
Raumfunktionen
Auf einen Blick sind die Geräte innerhalb eines Raumes und deren Status erkennbar. So lassen sich z. B. Leuchten mit einem Touch einoder ausschalten oder Jalousien hoch- und herunterfahren.
Einzelraum-Temperaturregelung
Bei komplexeren Funktionen, wie z. B. der Heizungssteuerung, öffnet sich ein Pop-Up-Menü über der Raumansicht. Darüber können Einstellungen vorgenommen werden.
Raumfunktionen mit Zeitschaltuhr
Wird das Gerät um 90° gedreht, eröffnet der Landscape-Modus eine erweiterte Ansicht auf die Zeitschaltuhrfunktionen.
Zeitschaltuhr
Die Zeitschaltuhr stellt diverse Filterfunktionen bereit, über die eine Funktion auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden kann. Auch Zufallswerte sind möglich.
Diagramme
Die Erfassung und Auswertung von Verbrauchsdaten funktioniert mit Hilfe von Diagrammen. Verschiedene Werte können nach Jahr, Monat, Woche, Tag und Stunde angezeigt werden.
Diagramme mit Multi-Touch Funktion
Wird das Gerät um 90° gedreht, wird das zuletzt aktive Diagramm im Landscape-Modus gezeigt und kann per Multi-Touch beispielsweise Temperaturdifferenzen visualisieren.
Meldungen
Über die Meldungslisten werden Alarmmeldungen, Messwerte und Zustände von Geräten und Kontakten angezeigt, die im System eingebunden sind.
Wetterdaten
Die Daten einer Wetterstation wie z. B. Windgeschwindigkeit, Niederschlag und Temperaturen können abgelesen werden. Zusätzlich lassen sich der Wasserstand einer Zisterne oder der Energieertrag einer Photovoltaikanlage einsehen.