KNX/EIB System

KNX/EIB ist ein intelligentes System der Elektroinstallation, das durch Automatisierung und Fernsteuerung das Wohnen bequemer, sicherer und flexibler macht. Voraussetzung dafür ist, dass schon bei der Planung die Entscheidung für eine KNX/EIB-Installation fällt.
› Mehr

Lichtsteuerung manuell

Auf einen Tastendruck alle Gewerke im Raum ausschalten oder das Licht im ganzen Haus und Garten einschalten – KNX/EIB erlaubt ein komplexes Lichtszenenmanagement.
› Mehr

Lichtsteuerung automatisch

Automatikschalter und Präsenzmelder dienen zur Anwesenheitsüberwachung, sind komfortabel und sparen Energie. Registrieren sie eine Bewegung, geht das Licht an und es kann innerhalb des KNX/EIB Systems eine Aktion wie z.B. ein Alarm ausgelöst werden.
› Mehr

Jalousiesteuerung

Zeitabhängige Steuerungsmöglichkeiten automatisieren die tägliche Bedienung der Rolläden oder sorgen im Urlaub für eine Anwesenheitssimulation. Angeschlossene Sensoren übernehmen dazu wichtige Schutzfunktionen.
› Mehr

Klima- und Heizungssteuerung

Durchdachte Systeme für die intelligente Gebäudetechnik sind komfortabel und sparen Energie. Eines der größten Potentiale liegt in der Klima- und Heizungssteuerung mit KNX/EIB.
› Mehr

Gira Interface

Einfache Bedienung von komplexen Systemen: Bei der Konzeption des neuen Gira Interface standen hohe Bedienerfreundlichkeit, schnelle Orientierung und ein visuell ansprechendes Informationsdesign im Vordergrund.
› Mehr

Gira HomeServer/FacilityServer Apps für iPhone, iPod touch und iPad

Über die neuen Gira HomeServer/FacilityServer Apps kann die gesamte Gebäudetechnik bequem mobil bedient werden – über iPhone, iPod touch oder iPad, via GSM, UMTS oder WLAN, von außerhalb oder innerhalb des Gebäudes. Sie kommunizieren mit dem Gira HomeServer 3 oder FacilityServer.
› Mehr

Steuergeräte

Gira bietet vom Tastsensor2 bis hin zur komplexen Steuerzentrale verschiedenste Geräte zur Bedienung der Funktionen im KNX/EIB System.
› Mehr

Server

Mit Gira HomeServer und FacilityServer lässt sich sowohl im privaten, als auch im gewerblichen Bereich die gesamte Gebäudetechnik gewerkeübergreifend kontrollieren und steuern und eine komplexe Anlagen- und Prozessüberwachung einrichten.
› Mehr

Alarmsystem

Das KNX/EIB Alarmsystem ermöglicht intelligente und umfassende Sicherheitslösungen, die über das vorhandene KNX/EIB System gesteuert werden.
› Mehr

Aktoren

Sie setzen empfangene Befehle von Sensoren, Automatikschaltern oder Zeitschaltuhren in Aktionen um und bilden die Schnittstelle zwischen dem KNX/EIB System und den elektrischen Verbrauchern.
› Mehr

Gira OS Connect für Apple Mac

Gira OS Connect ist die Anbindung für Apple Produkte mit Mac OS 10.6. Betriebssystem an den Gira HomeServer 3 oder FacilityServer.
› Mehr

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk