KNX/EIB Wetterstation Standard

KNX/EIB Wetterstation Standard
Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Dämmerung und Temperatur können mit der neuen KNX/EIB Wetterstation Standard gemessen und ausgewertet werden. Außerdem ermitteln drei um 90º versetzte Helligkeitssensoren richtungsabhängig die Helligkeit. Die Auswertung der Sensoren ist einzeln oder gemeinsam möglich. Die Wetterstation wird außen am Gebäude, z. B. auf dem Dach, installiert und an das KNX/EIB- System angeschlossen.
Zwei verschiedene Grenzwerte können je Sensor eingelernt werden, eine Teach-in Funktion ermöglicht dabei die Übernahme eines aktuellen Messwertes als Grenzwert.
Um die Funktionssicherheit zu erhöhen, überwacht sich die Wetterstation in wichtigen Funktionen selbst und meldet entsprechende Fehler selbständig über Meldeobjekte auf den Bus. Der Betrieb ohne 24V Zusatzversorgung ist möglich. In diesem Fall wird die Regendetektion abgeschaltet und die entsprechenden Sicherheits- Objekte sind permanent aktiviert.
Zwei verschiedene Grenzwerte können je Sensor eingelernt werden, eine Teach-in Funktion ermöglicht dabei die Übernahme eines aktuellen Messwertes als Grenzwert.
Um die Funktionssicherheit zu erhöhen, überwacht sich die Wetterstation in wichtigen Funktionen selbst und meldet entsprechende Fehler selbständig über Meldeobjekte auf den Bus. Der Betrieb ohne 24V Zusatzversorgung ist möglich. In diesem Fall wird die Regendetektion abgeschaltet und die entsprechenden Sicherheits- Objekte sind permanent aktiviert.
Weitere Details
- Die Versorgung der Wetterstation und der eingebauten Heizung für den Windsensor erfolgt durch den Bus und über eine 24V AC/DC 300mA Spannungsversorgung.
- Alle Grenzwertobjekte verfügen über eine parametrierbare Ein- und Ausschaltverzögerung.
- Zusätzlich können vier Sperrglieder und sechs Logikgatter (UND, UND mit Rückführung, ODER, Exklusiv-ODER, NAND, NOR) angelegt werden. Diese stehen sowohl für interne Funktionen als auch für Funktionen außerhalb der Wetterstation zur Verfügung.
- Grenzwerte können über interne Verknüpfungen miteinander verbunden werden.
- Das Sendeverhalten der Meßund Grenzwerte ist einstellbar. Es kann zwischen zyklischem oder ereignisorientiertem Senden gewählt werden.
Montage
Die Montage kann auf dem Dach oder an der Wand erfolgen oder, mit der als Zubehör erhältlichen Gira Mastbefestigung, an freistehenden Masten mit einem Durchmesser von 50 bis 120 mm. Die Wetter station wird dann mit einer Schlauchschelle befestigt.
Technische Daten
- Abmessungen des Gerätes (ca.): Höhe 170 mm, Tiefe 204 mm, Breite 88 mm
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V SELV
- Leistungsaufnahme: max. 7W
- Temperaturbereich: – 20 °C bis + 55 °C
- Windgeschwindigkeit: 0 bis 40 m/s
- Helligkeit: 1.000 bis 110.000 Lux
- Dämmerung: 0 bis 674 Lux
- Niederschlag: Ja/Nein (binär)