Gira KNX/EIB Up Aktoren

KNX/EIB Up Aktor
Das Gira KNX/EIB System wird um eine neue Gruppe von Up Aktoren erweitert, mit denen sich z.B. Leuchten schalten oder Jalousien über den KNX/EIB ansteuern lassen: Die KNX/EIB Up Aktoren werden in Unterputz-Dosen installiert. Das verkürzt die Leitungswege, reduziert den Aufwand für die Verkabelung und erleichtert so z.B. die Nachrüstung bei einer Sanierung.

Zu den neuen KNX/EIB Up Aktoren gehören der KNX/EIB Schaltaktor Up 1fach 16 A, der KNX/EIB Schaltaktor Up 2fach 6 A, der KNX/EIB Universal-Dimmaktor UP und der KNX/EIB Jalousieaktor Up 1fach. Sie verfügen jeweils über zwei Binäreingänge, an die potenzialfreie Kontakte anschließbar sind. Beide Eingänge können dabei unabhängig voneinander verschiedene Funktionen ausführen oder gesperrt werden. Werkseitig sind sie bereits den entsprechenden Aktoren zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.

Anschluss

Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Binäreingänge und des EIB erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Binäreingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Produktdetails

KNX/EIB Schaltaktoren Up

Ausgang:
  • Ausgang als Schließer oder Öffner parametrierbar
  • Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr
  • Einschalt- und/oder Ausschaltverzögerung oder Zeitschaltfunktion einstellbar
  • Ausgang mit 3 Objekten: Schalten, Rückmeldung und Zusatzfunktion (Verknüpfung, Sperrfunktion oder Zwangsstellung)
  • Rückmeldeobjekt invertierbar

Eingänge:
  • freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den beiden Eingängen
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar
  • Telegrammratenbegrenzung
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion)
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden möglich
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf möglich

KNX/EIB Jalousieaktor Up 1fach

Jalousieausgang:
  • Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar
  • Sonnenschutzfuktionen für helligkeitsabhängiges Verfahren der Jalousie oder Rolllade
  • zwei Sicherheitsobjekte mit zyklischer Überwachung
  • Fahren in eine parametrierbare Endlage bei Aktivierung bzw. Deaktivierung der Sicherheitsfunktionen
  • Reaktion nach Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar

Eingänge:
  • freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den beiden Eingängen
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar
  • Telegrammratenbegrenzung
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion)
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden möglich
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf möglich

KNX/EIB Universal-Dimmaktor UP

Dimmen:
  • Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln
  • Einschalt- und Dimmverhalten über Parameter einstellbar
  • Rückmeldung des Schaltzustandes und des Helligkeitswertes
  • "Soft-EIN", "Soft-AUS" und Zeitdimmer parametrierbar
  • Andimmen oder Anspringen von Helligkeitswerten
  • Zeitverzögertes Ausschalten bei Unterschreiten einer
    Ausschalthelligkeit möglich
  • Kurzschlussmeldung und Meldung eines Lastausfalls möglich
  • Lichtszenenbetrieb möglich
  • Sperrbetrieb kann über ein Objekt aktiviert werden mit
    parametrierbarem Helligkeitswert zu Beginn und am Ende der
    Sperrung
  • Verhalten des Dimmaktors nach Busspannungswiederkehr
    einstellbar
Eingänge:
  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und
    Wertgeber zu den beiden Eingängen
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat
    parametrierbar
  • Telegrammratenbegrenzung
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden
    Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender
    und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine
    Reaktion)
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit
    zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar,
    Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden möglich
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine
    Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step –
    Move – Step bzw. Move – Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb
    einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als
    Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke
    parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen
    Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit
    Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen
    Abruf möglich

Technische Daten

KNX/EIB Schaltaktor Up 1fach 16 A

  • Schaltkontakt: Relais mit 1 x potenzialfreien Schließkontakt
  • Belastbarkeit: AC 230 V / 16 A
  • Anschlussleistung:
    2500 W Glühlampen
    2200 W HV-Halogen
    1000 VA NV-Halogen, gewickelter Trafo
    1000 W NV-Halogen, Gira Tronic-Trafo
    10 A, max. 80 µF Kapazitive Last
  • Anzahl der Eingänge: 2
  • Temperaturbereich: -5 ºC bis +45 ºC
  • Schutzart: IP 20
  • Abmessungen: L 51 x B 48 x H 28 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

KNX/EIB Schaltaktor Up 2fach 6 A

  • Schaltkontakt: Relais mit 2 x potenzialfreien Schließkontakten
  • Belastbarkeit: AC 230 V / 6 A
  • Anschlussleistung:
    1200 W Glühlampen
    1200 W HV-Halogen
    500 VA NV-Halogen, gewickelter Trafo
    500 W NV-Halogen, Gira Tronic-Trafo
    6 A, max. 14 µF Kapazitive Last
  • Anzahl der Eingänge: 2
  • Temperaturbereich: -5 ºC bis +45 ºC
  • Schutzart: IP 20
  • Abmessungen: L 51 x B 48 x H 28 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

KNX/EIB Universal-Dimmaktor UP

  • Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
  • Anschlussleistung: 50 bis 210 W ohmsche Last
    50 bis 210 W Glühlampen
    50 bis 210 W HV-Halogen
    50 bis 210 W NV-Halogen, Gira Tronic-Trafo
    50 bis 210 VA NV-Halogen, gewickeltemTrafo
  • Anzahl der Eingänge: 2
  • Schutzart: IP 20
  • Abmessungen: L x B x H 51 x 48 x 28 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

KNX/EIB Jalousieaktor Up 1fach 16 A

  • Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
  • Schaltleistung: max. 1000 VA
  • Schutzart: IP 20
  • Abmessungen: L 51 x B 48 x H 28 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk