Gira KNX/EIB Tasterschnittstellen

KNX/EIB Tasterschnittstelle 2fach
Die Gira KNX/EIB Tasterschnittstellen dienen zum Einbinden konventioneller Schalter und Taster in den KNX/EIB. Die Tasterschnittstellen werden dazu in 60 mm tiefe Schalterdosen hinter den Schaltern bzw. Tastern installiert und sowohl an die Busleitung als auch an den jeweiligen Schalter bzw. Taster angeschlossen. Bei einem Tastendruck wird so der Schaltbefehl, z.B. “Licht an”, über die Busleitung zu einem Schaltaktor in der Verteilung geleitet. Dieser schaltet dann die bei der Installation festgelegte Leuchte ein.

Als Tasterschnittstellen stehen die Gira Universal-Tasterschnittstelle 2fach und die Gira Universal-Tasterschnittstelle 4fach zur Verfügung. Jeweils zwei Eingänge der beiden Geräte lassen sich auch als Ausgänge für Anzeigefunktionen mit LEDs parametrieren. Beide Geräte verfügen über eine umfangreiche Softwarefunktionalität, die der von Gira REG plus Aktoren und Binäreingangen entspricht. Per Software lassen sich z.B. die Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Lichtszenennebenstelle, Temperatur- und Helligkeitswertgeber, Impulszähler und Schaltzähler einstellen und den Eingängen zuordnen.

Einstellbare Eigenschaften

Softwaremäßig einstellbare Eigenschaften:
  • freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen 1 bis 4 bzw. Impulszähler und Schaltzähler zu den Eingängen 1 und 2
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar
  • Telegrammratenbegrenzung
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion), zyklisches Senden der Schaltobjekte in Abhängigkeit der Flanke oder in Abhängigkeit des Objektwerts wählbar
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Wiederholung Telegramm und Stopptelegramm senden möglich
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move- Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf möglich
  • Funktion Wertgeber Temperatur und Helligkeit: Flanke und Wert parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck möglich
  • Funktion Impulszähler: Flanke zur Impulszählung und Intervallzeit zur Zählerstandsübertragung parametrierbar, Flanke des Synchronsignals zur Rücksetzung des Zahlerstands und Schalttelegramm bei Eintreffen des Synchronsignals einstellbar
  • Funktion Schaltzähler: Flanke zur Zählung der Signale am Eingang und max. Zählerstand wählbar, Schrittweite zur Zählerstandsausgabe und Telegramm bei Erreichen des max. Zählerstands parametrierbar
Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

KNX/EIB Universal-Tasterschnittstelle 2fach:
  • Anzahl der Eingänge: 2
  • bei Verwendung als Ausgang max 0,8 mA je Ausgang
  • Anschlüsse: KNX/EIB über Anschluss- und Abzweigklemme, Eingangsleitung über 3adrigen Leitungssatz
  • Temperaturbereich: -5 ºC bis +45 ºC
  • Schutzart: IP 20
  • Abmessungen: L 43 x B 38 x H 18 mm
KNX/EIB-Tasterschnittstelle 4fach:
  • Anzahl der Eingänge: 4
  • Anschlüsse: KNX/EIB über Anschluss- und Abzweigklemme, Eingangsleitung über 5adrigen Leitungssatz
  • Temperaturbereich: -5 ºC bis +45 ºC
  • Schutzart: IP 20
  • Abmessungen: L 43 x B 38 x H 18 mm
Technische Änderungen vorbehalten.

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk