Gira Instabus KNX/EIB IR-Umsetzer

Instabus IR-Umsetzer,
E2, Farbe Alu
Mit Hilfe des Gira Instabus KNX/EIB IR-Umsetzers lassen sich auch Musikanlagen, Fernseher, DVD-Player, Videorekorder und andere Geräte, die einen IR-Empfänger besitzen, über das Gira Instabus KNX/EIB System ansteuern. So sind diese Geräte z.B. über einen Tastsensor neben der Tür bzw. in einem anderen Raum bedienbar und können eingebunden werden in Lichtszenen, Anwesenheitssimulationen oder Szenarien. Bei einer Panikschaltung wird das Haus damit nicht nur abschreckend hell erleuchtet, sondern gleichzeitig auch laut beschallt. In Verbindung mit dem Gira HomeServer 3 können Fernseher, Musikanlage etc. sogar via Internet und Handy kontrolliert und bedient werden.

Interessant für den gewerblichen Bereich ist z.B. die Einbindung von Beamern oder Dia-Projektoren in Präsentations-Szenen: Bei Abruf der Szene schalten sie sich dann automatisch ein, während die Verdunklung und Leinwand herabfahren und das Licht dunkel gedimmt wird.

Produktdetails

  • sendet und empfängt IR-Signale
  • sendet und empfängt EIB-Signale
  • Befehle wie z.B. Ein/Aus, Laut/Leise etc., die zuvor eingelernt wurden, können ausgelöst werden
  • integrierter Lern-Modus, d.h. kompatibel mit nahezu allen IR-Fernbedienungen (IR-Frequenzbereich 20-70 kHz)
  • für jedes IR-Steuersignal ist einstellbar, wie oft das Signal bei einmaliger Betätigung wiederholt gesendet wird
  • Zeitspanne zwischen den Wiederholungen ist einmalig einstellbar
  • Reset-Funktion für alle gelernten IR-Steuersignale
  • jedes eingelernte Signal kann jederzeit durch ein neues einzulernendes Signal ohne zusätzlichen Programmieraufwand überschrieben werden, z.B. beim Wechsel der Stereo-Anlage
  • erhältlich im Design der Schalterprogramme Gira Standard 55, Gira E2, Gira Event, Gira Esprit, Gira Flächenschalter und Gira E22.

Funktionsweise

Der Gira Instabus KNX/EIB IR-Umsetzer wandelt Instabus KNX/EIB-Telegramme, die er über die Busleitung von einem Tastsensor, vom Gira HomeServer 3 oder einem anderen Instabus Gerät empfängt, in IR-Signale um und sendet sie an den IR-Empfänger der HiFi-Anlage, des TV-Geräts etc. Diese Elektronikgeräte werden damit z.B. aktiviert, lauter bzw. leiser gestellt oder auf Standby geschaltet.

Darüber hinaus kann der Gira Instabus KNX/EIB IR-Umsetzer auch IR-Steuerbefehle, die er über eine IR-Fernbedienung erhält, in entsprechende Instabus KNX/EIB-Telegramme umsetzen und sie z.B. an einen zweiten Instabus IR-Umsetzer senden. Dieser übersetzt dann die KNX/EIB-Telegramme wieder zurück in IR-Steuerbefehle und regelt damit wunschgemäß das entsprechende Gerät. So lässt sich mit der normalen Fernbedienung z.B. die HiFi-Anlage im Wohnzimmer auch vom Bad, Schlaf- oder Arbeitszimmer ausschalten und in der Lautstärke verstellen.

Technische Daten

  • IR-Frequenzbereich: 20 bis 70 kHz
  • Reichweite IR: ca. 10 m
  • Umgebungstemperatur: -5 ºC bis +45 ºC
  • Schutzart: IP 20 - Busankoppler 2 ist im Lieferumfang enthalten
Technische Änderungen vorbehalten.

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk