Gira InfoTerminal Touch

InfoTerminal Touch, Glas Schwarz
Das Gira InfoTerminal Touch aus dem Gira KNX/EIB System ist die Schaltzentrale intelligenter Elektroinstallation. Das 5,7" große TFT-Touchdisplay ermöglicht intuitive Navigation und informiert übersichtlich über den Status der gesamten Gebäudetechnik.
Über das Farbdisplay lassen sich Funktionen wie Schalten, Dimmen
und Jalousiesteuerung ausführen, Lichtszenen speichern und abrufen
sowie verschiedene Busfunktionen problemlos verknüpfen. Das Benutzermenü ist frei definierbar und kann individuell gestaltet
werden.
Neu. Die nächste Generation
Die neue Geräte-Generation des Gira InfoTerminal Touch ab Oktober 2008 erhält einen Netzwerkanschluss und verfügt damit über zahlreiche Internet-Funktionalitäten. So können Daten heruntergeladen, Newsdienste abonniert und Störmeldungen per E-Mail versendet werden. Ein Update der Software in den Basisfunktionen macht dazu Anwendungen wie Diagramme, Anwesenheitssimulationen und eine Astroschaltuhr möglich.
Das Software-Update der neuen Basisfunktionen kann auch in das Gira InfoTerminal Touch Version 2071 XX geladen werden.
Produktdetails
- TFT-Touchdisplay mit 320 x 240 Bildpunkten (5,7"/4096 Farben)
- 16 Bedien- und Anzeigelemente je Seite, bis zu 50 Seiten (max. 400 Anzeigelemente)
- Detailfunktionen über Untermenüs bedien- und anzeigbar
Funktionalität
- Hintergrundbilder (jpg, bmp)
- Anzeige und Empfang von EMail (Textmail), max. 5 E-Mail Postfächer
- Newsdienste im RSS-Format 2.0 (max. 8 RSS-Feeds)
- Störmeldungen per E-Mail
- Anzeige von Diagrammen nach Tag, Woche, Monat, Jahr
- Anwesenheitssimulationen
- Schaltstatus kann per Symbol dargestellt werden
- Statussymbole
- freie Programmierung der Benutzermenüs
- Passwortschutz
- Projektierung von Schalten, Dimmen, Jalousie sowie von Messwert-Darstellungen
- Lichtszenenfunktion mit Nebenstellenbetrieb
- Speichern und Abrufen von 24 Lichtszenen mit bis zu 32 Ausgängen (1 Bit oder 1 Byte)
- Grenzwertbildung
- Alarmfunktionen über Pop-up Funktionen bzw. über akustische Meldung
- interne Echtzeituhr für Zeitfunktionen steht zur Verfügung
- Datum und Uhrzeit können von einer Systemuhr empfangen und durch die interne Uhr versendet werden.
- 16-Kanal Zeitschaltuhr (Wochenprogramm) mit Astro- und Zufallsfunktion
- umfangreiche Logikfunktionen wie z.B. Zeitglieder, Mulitplexer, Logikgatter
- Meldeanlage, 40 Melder und 2 Scharfschaltbereiche
- Seitenaufruf über Kommunikationsobjekt
- Fernbedienung im lokalen Netzwerk über PC Client Software (Microsoft® Windows® Xp oder Vista)
Projektierung
Über eine in die ETS integrierte
Projektierungssoftware wird das
Gira InfoTerminal Touch projektiert.
Dabei behilflich ist eine Vorschaufunktion.
Der Seitenaufbau
ist frei definierbar. Bedien- und
Anzeigeelemente können beliebig
auf dem Display positioniert
werden. Die Projektierung erfolgt
über die von vorne zugängliche
USB-Schnittstelle oder bei Änderungen
der Projektierung über
den KNX/EIB.
Montage
Das Gira InfoTerminal Touch lässt
sich sowohl horizontal als auch
vertikal installieren. Die gewünschte
Montageart ist bei Projektierungsbeginn
einzustellen.
Technische Daten
- Abmessungen (B x H x T): ca. 228 x 146 x 8 mm
- Spannungsversorgung: AC 230 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +45 °C
- Schutzart: IP 20
- Anschlüsse: Versorgungsspannung (L, N) über Schraubklemmen bis 2,0 mm, KNX/EIB über Anschluss- und Abzweigklemme
Design
Design:
Phoenix Design, Stuttgart
Interface-Design:
schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal
Designauszeichnungen:
- Plus X Award, media society networks, 2007
- red dot award product design, Design Zentrum NRW Essen, 2007
Phoenix Design, Stuttgart
Interface-Design:
schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal
Designauszeichnungen:
- Plus X Award, media society networks, 2007
- red dot award product design, Design Zentrum NRW Essen, 2007