Gira Rufsystem 834 Plus
Das Gira Rufsystem 834 Plus ist ein Bussystem zum Hilferuf und zur Kommunikation in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen und Wohnanlagen. Es ermöglicht, Notrufe auszulösen und Gespräche in bestechend hoher Sprachqualität zu führen – auch in Sanitärbereichen.› Mehr
Gira Control 9 Dienstzimmerterminal 834 Plus
Per Netzwerkprotokoll [IP] kann der Gira Control 9 Client in das Gira Rufsystem 834 Plus eingebunden und als Dienstzimmerterminal genutzt werden.› Mehr
Gira ClassiX
Die Rahmen des neuen Schalterprogramms Gira ClassiX signalisieren Stil und Eleganz. Elegante Formensprache wird durch hochwertige Materialien in exklusiven Designvarianten unterstrichen.› Mehr
Gira Automatikschalter 2
Noch mehr Komfort und Sicherheit in der automatischen Bewegungserkennung in und am Gebäude bietet der Gira Automatikschalter 2 für hohe Einbauzonen. Die neue Erfassungsoptik mit Doppelsensorik verbessert das Erfassungsfeld und die -qualität deutlich.› Mehr
Gira DALI-Tronic-Trafo
Der neue Gira DALI-Tronic-Trafo 105 W versorgt Niedervolt-Halogenleuchten mit Spannung und ermöglicht dank der integrierten DALI-Schnittstelle die Beleuchtungssteuerung direkt über das DALI-System.› Mehr
Gira HomePlug AV-Netzwerkanschlussdose
Internetzugang aus der Steckdose: Die Gira HomePlug AV-Netzwerkanschlussdose ermöglicht eine schwankungsfreie Datenübertragung von bis zu 200 Mbit/s über das herkömmliche 230V-Stromnetz.› Mehr
Gira KNX/EIB CO₂-Sensor
Der Gira KNX/EIB CO₂-Sensor mit Luftfeuchte- und Raumtemperatur-Regler überwacht Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Konzentration in Gebäuden und steuert innerhalb des KNX/EIB Systems Maßnahmen zum Erhalt des Raumklimas.› Mehr
USB-Spannungsversorgung
Erstmals bietet Gira eine USB-Spannungsversorgung mit zwei Steckplätzen für die Installation in die 58er-Unterputz-Gerätedose – passend zum Schalterprogramm. Mobile Geräte wie Mobiltelefone, MP3-Player u.ä. können damit ohne zusätzliches Netzteil direkt an der USBSpannungsversorgung geladen werden.› Mehr
Gira KNX/EIB Dimmaktoren
Die Gira KNX/EIB Dimmaktoren ermöglichen das Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen sowie NV-Halogenlampen über induktive Trafos und Tronic-Trafos.› Mehr