Gira Esprit

Tastschalter,
Gira Esprit, Glas Schwarz/Farbe Alu
dt. Preis inkl. MwSt.
EUR 41,26
Tastschalter springt bei jedem Ein- oder Ausschalten der Beleuchtung in seine Ausgangsposition zurück.
› Tastschalter
Das Schalterprogramm Gira Esprit bietet eine außergewöhnliche Materialvielfalt. Die klare Form der Rahmen verbindet sich mit ausgewählten Oberflächen aus glänzendem Glas, geschliffenem, eloxiertem Aluminium, goldglänzendem oder chromglanzpoliertem Metall mit einer speziellen Oberflächenversiegelung sowie mit Holz. Mehr als 280 Funktionen, die in das Schalterprogramm installiert werden können, bieten höchste Flexibilität für alle Anforderungen der intelligenten Gebäudetechnik – von Steckdose und Lichtschalter bis hin zum komplexen System für die Automatisierung und Zentralsteuerung der gesamten Elektroinstallation.

Die Glasvarianten des Schalterprogramms ergänzt Gira jetzt in Form und Farbe. Die neue Rahmenform Gira Esprit, Glas C bietet dabei mit weichen Kanten und abgerundeten Ecken eine neue Alternative zu Purismus und Geradlinigkeit. Die Kanten des 6 mm starken Glasrahmens wurden im so genannten "C-Schliff-Verfahren" halb rund geschliffen. Zusätzlich erweitert Gira mit dem neuen Farbton Umbra das Spektrum der bislang neutralen Glasvarianten um einen harmonischen Warmton.

Abmessung

(in mm)
 
Rahmen Höhe Breite Tiefe
   
1fach 95 95 9,85
2fach 166 95 9,85
3fach 236,8 95 9,85
4fach 308 95 9,85
5fach 308,2 95 9,85

Gira Esprit

Gira Esprit C

Design

Design:
Gira Designteam, Radevormwald

Designauszeichnungen:
- Design Plus, light + building Messe Frankfurt, 2000
- reddot award product design, Design Zentrum NRW Essen, 2001
- Plus X Award-Siegel, Innovation und Design, 2010

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk