Gira Edelstahl

Tastschalter,
Gira Edelstahl, Serie 21
Gira Edelstahl, Serie 21
dt. Preis inkl. MwSt.
EUR 32,19
EUR 32,19
Der Tastschalter springt bei jedem Ein- oder Ausschalten der Beleuchtung in seine Ausgangsposition zurück.
› Tastschalter
Das Gira Edelstahl Programm ist ein elegantes und langlebiges Programm mit zwei Serien: der Serie 20 und der Serie 21. Beide sind aus Edelstahl X5 CrNi 1812 gefertigt und besitzen eine seidenmatt gestrahlte Oberfläche, die sich einfach mit einem feuchten Tuch reinigen lässt.
Das Sortiment bietet alle wichtigen Funktionen für ein modernes Gebäudemanagement. Vorteilhaft: Alle Geräte der Serie 21 können in Verbindung mit speziellen Dichtungssets auch wassergeschützt Unterputz IP 44 verlegt werden.
Das Sortiment bietet alle wichtigen Funktionen für ein modernes Gebäudemanagement. Vorteilhaft: Alle Geräte der Serie 21 können in Verbindung mit speziellen Dichtungssets auch wassergeschützt Unterputz IP 44 verlegt werden.
Abmessung Serie 20
| (in mm) | |||
| Rahmen | Höhe | Breite | Tiefe |
| 1fach | 80,8 | 80,8 | 10,1 |
| 2fach | 152,0 | 80,8 | 10,1 |
| 3fach | 223,2 | 80,8 | 10,1 |
| 4fach | 294,4 | 80,8 | 10,1 |
| 5fach | 365,6 | 80,8 | 10,1 |

Abmessung Serie 21
| (in mm) | |||
| Rahmen | Höhe | Breite | Tiefe |
| 1fach | 80,8 | 80,8 | 9,5 |
| 2fach | 152,0 | 80,8 | 9,5 |
| 3fach | 223,2 | 80,8 | 9,5 |
| 4fach | 294,4 | 80,8 | 9,5 |
| 5fach | 365,6 | 80,8 | 9,5 |

Design
Design Serie 20:
Prof. Odo Klose, Wuppertal
Design Serie 21:
Gira Designteam, Radevormwald
Designauszeichnungen für die Serie 21:
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 1996
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 1997
Designauszeichnungen für Gira Edelstahlschalter:
- Preis der deutschen Fachpresse Kategorie Technische Güter, 1994
Prof. Odo Klose, Wuppertal
Design Serie 21:
Gira Designteam, Radevormwald
Designauszeichnungen für die Serie 21:
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 1996
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 1997
Designauszeichnungen für Gira Edelstahlschalter:
- Preis der deutschen Fachpresse Kategorie Technische Güter, 1994