Gira E22

Tastschalter,
Gira E22 Edelstahl
Gira E22 Edelstahl
dt. Preis inkl. MwSt.
EUR 32,19
EUR 32,19
Der Tastschalter springt bei jedem Ein- oder Ausschalten der Beleuchtung in seine Ausgangsposition zurück.
› Tastschalter
Das neue Schalterprogramm Gira E22 bietet neben der herkömmlichen Unterputz-Installation in die 58er Unterputzdose die Möglichkeit eines neuartigen Montageverfahrens, mit dem sich die Rahmen unkompliziert 3 mm flach auf der Wand installieren lassen.
Gira E22 ist erhältlich in den drei Materialien Edelstahl, Aluminium und Thermoplast [Reinweiß glänzend]. Das ermöglicht eine Ausstattung im durchgängigen Design und gleichzeitig eine Differenzierung nach Wertigkeit, z. B. mit einer Edelstahl-Variante im repräsentativen Bereich und Thermoplast in den Basisräumen.
Gira E22 wurde mit dem iF award und dem red dot award 2007 ausgezeichnet.
Gira E22 ist erhältlich in den drei Materialien Edelstahl, Aluminium und Thermoplast [Reinweiß glänzend]. Das ermöglicht eine Ausstattung im durchgängigen Design und gleichzeitig eine Differenzierung nach Wertigkeit, z. B. mit einer Edelstahl-Variante im repräsentativen Bereich und Thermoplast in den Basisräumen.
Gira E22 wurde mit dem iF award und dem red dot award 2007 ausgezeichnet.
Sortimentstiefe

Mit seiner großen Sortimentstiefe wird Gira E22 hohen Ansprüchen an eine intelligente Gebäudetechnik gerecht. Das Schalterprogramm umfasst für alle Montagearten über 280 Funktionen. Die meisten dieser Funktionen lassen sich in allen drei Materialien bündig zum Rahmen installieren [1]. Einige Ausnahmen schließen jedoch aufgrund ihrer Bauform nicht bündig mit dem Rahmen ab [2]. Dies sind z. B. Hygrostat, Funk-Raumtemperatur-Sensor, Info-Display oder die Wohnungsstation Aufputz aus dem Gira Türkommunikations-System.
Flache Montage in Mauerwerk
- Rechteckigen Ausschnitt anfertigen, E22 Unterputzdose einsetzen, ausrichten und z.B. mit Gips fixieren. (An der Dose befinden sich zwei Ausrichthilfen für das exakte Anlegen der Wasserwaage.) Beiliegenden Putzschutz einsetzen und Wand verputzen. Putzschutz herausnehmen und Öffnung freischneiden.
- Die E22 Gerätedose in die E22 Unterputzdose einsetzen und ausrichten.
- Die E22 Gerätedose mit Krallen verschrauben. (Befestigung wie bei einer marktüblichen Hohlwanddose.) Die Gerätedose lässt sich um bis zu 3° korrigieren. Gerät und Abdeckrahmen in bekannter Weise in die Gerätedose montieren.
- Zum Schluss die Designabdeckung auf das Gerät aufsetzen.
- Die Installation ist abgeschlossen.
Flache Montage für die Hohlwand
- Mit hilfe von beigelegter Schablone rechteckigen Ausschnitt anfertigen, die E22 Gerätedose einsetzen und ausrichten.
- Die E22 Gerätedose mit Krallen verschrauben. (Befestigung wie bei einer marktüblichen Hohlwanddose.) Gerät und Abdeckrahmen in bekannter Weise montieren.
- Zum Schluss die Designabdeckung auf das Gerät aufsetzen.
- Die Installation ist abgeschlossen.
Montage in 58er Unterputzdose
- 58er Unterputzdose in die Wand einsetzen.
- Gerät und Abdeckrahmen in bekannter Weise in die Gerätedose montieren.
- Zum Schluss die Designabdeckung auf das Gerät aufsetzen.
- Die Installation ist abgeschlossen.
Abmessung Gira E22 Edelstahl und Gira E22 Aluminium
| (in mm) | ||
| Rahmen | Höhe | Breite |
| 1fach | 90,6 | 90,6 |
| 2fach | 161,8 | 90,6 |
| 3fach | 233,0 | 90,6 |
| 4fach | 304,2 | 90,6 |
| 5fach | 375,4 | 90,6 |
Flach auf der Wand kann Gira E22 in den Rahmen 1-4fach installiert werden.
Für die Montage in die 58er Unterputzdose können Rahmen 1-5fach genutzt werden.

Tiefe bei flacher Montage: 3,4 mm
Tiefe bei Unterputz-Montage: 11,4 mm
Tiefe bei Unterputz-Montage: 11,4 mm
Abmessung Gira E22 Thermoplast [Reinweiß glänzend]
| (in mm) | ||
| Rahmen | Höhe | Breite |
| 1fach | 87,8 | 87,8 |
| 2fach | 158,9 | 87,8 |
| 3fach | 230,4 | 87,8 |
| 4fach | 301,7 | 87,8 |
| 5fach | 373,0 | 87,8 |
Flach auf der Wand kann Gira E22 in den Rahmen 1-4fach installiert werden.
Für die Montage in die 58er Unterputzdose können Rahmen 1-5fach genutzt werden.

Tiefe bei flacher Montage: 3 mm
Tiefe bei Unterputz-Montage: 11,45 mm
Tiefe bei Unterputz-Montage: 11,45 mm
Design
Konzept:
Gira, Radevormwald
Design:
Phoenix Design, Stuttgart
Gira Designteam, Radevormwald
Designauszeichnungen:
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2007
- reddot award product design, Design Zentrum NRW Essen, 2007
Gira, Radevormwald
Design:
Phoenix Design, Stuttgart
Gira Designteam, Radevormwald
Designauszeichnungen:
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2007
- reddot award product design, Design Zentrum NRW Essen, 2007