Gira Control 19 Client

Gira Control 19 Client, Glas schwarz
Der Gira Control 19 Client ist eine PC-basierte Kontroll- und Steuereinheit mit brillantem kapazitiven Touchscreen. Mit diesem Bediengerät für den Gira HomeServer 3 oder den FacilityServer kann die gesamte Gebäudetechnik basierend auf dem KNX/EIB-System überwacht und gesteuert und auch die Verbindung zum Internet genutzt werden. In Kombination mit dem Gira TKS-IP-Gateway lässt sich der Gira Control 19 Client auch als Wohnungsstation für die Türkommunikation einsetzen.
Der Gira Control 19 Client kann über einen Systemdienst mit dem Home Server 3/FacilityServer ferngesteuert werden. So lässt sich der Gira Control 19 Client bei Abwesenheit in den energiesparenden Standby-Modus versetzen und bei Rückkehr aufwecken (WakeonLan). Weiterhin können der Bildschirmschoner gesteuert, oder auch externe Programme wie z. B. ein Webbrowser gestartet und beendet werden. Die weiteren vielfältigen Möglichkeiten sind der Dokumentation zu entnehmen.

Auf dem TFT-Touchscreen mit einer Bilddiagonalen von 47 cm (18,5”) stellt das klar gestaltete, mehrfach ausgezeichnete Gira Interface die gesamte Gebäudetechnik übersichtlich und anschaulich dar. Das großzügige Display ist aus allen Richtungen gut ablesbar, sodass es von Erwachsenen ebenso bedient werden kann wie von Kindern. Der Touchscreen sorgt für eine haptisch angenehme, einfache Bedienung. Das Gira Interface macht die Funktionen leicht zugänglich. Sie können alle ganz einfach mit einem Finger bedient werden.

Funktionen

Über den Gira Control 19 Client lassen sich in Kombination mit dem Homeserver 3 unterschiedlichste Gewerke wie Licht, Jalousie, Lüftung, Heizung und Hausgeräte zentral steuern. Zusätzliche Funktionen sind Lichtszenen speichern und abrufen, Musik hören, Internetanwendungen nutzen und E-Mails anzeigen, Diagramme von Verbräuchen darstellen sowie Alarmmeldungen. Eine verständliche und intuitive Menüführung erlaubt den schnellen Zugriff auf die gewünschte Funktion. Sämtliche Funktionen sind innerhalb von zwei Ebenen erreichbar. Detailinformationen und Bedienelemente öffnen sich in einem Pop-up-Menü.

Über eine mehrfarbige, parametrierbare RGB-LED hinter der Glasabdeckung lassen sich verschiedenste Informationen wie z.B. der Eingang einer neuen E-Mail, Unwetterwarnungen und vieles mehr anzeigen.

Türkommunikation

Dank der Integration von Lautsprecher und Mikrofon kann der Gira Control 19 Client auch als Wohnungsstation für die audiovisuelle Kommunikation verwendet werden. In Kombination mit dem HomeServer 3 ist es möglich, die Funktion über das TKS-IP-Gateway in das Gira Interface einzubetten. Sie kann aber auch ohne HomeServer 3 mit dem TKS-Communicator genutzt werden. Für zukünftige Anwendungen ist eine Farbkamera integriert.

Montage

Der Gira Control 19 Client wird in einer Unterputz-Dose in die Wand montiert. Die Rahmen sind aus Aluminium und Glas in den Farben Schwarz, Weiß, Mint und Umbra erhältlich. Der Gira Control 19 Client ist mit einem Weitbereichsnetzteil (110 bis 230 V) ausgestattet und kann durch den zusätzlichen 24 V DC Eingang auch in bestehende Gira/Pro-face ServerClient 15 UPDosen installiert werden, sodass ältere Anlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden können.

Produktdetails

  • Design-Varianten: Rahmen aus Aluminium und Glas
    in den Farben Schwarz, Weiß, Mint und Umbra
  • Abmessungen:
    L x B 330 x 546 mm
    Höhe ab Wand 15 mm
  • Betriebssystem Windows™ embedded
  • Systeminformation:
    INTEL Atom-Prozessor 1,6 GHz
    4 GB CF, interner Speicher
    1 GB RAM
    512 kB, L2 Cache
  • Anschlüsse:
    4 x USB 2.0,
    2 vorne, 2 hinten
    1 x SD-Kartenslot SDHC,
    bis 32 GB
    2 x RJ-45-Anschluss Gigabit-LAN
  • 18,5'' großes Touch-Farbdisplay
  • Anzeige: WXGA (1366x768), Auflösung 16,7 M, Farben
  • Kamera: 1,3 M Pixel
  • Temperaturbereiche:
    Betrieb: ±0 °C bis +40 °C
    Lagerung: -20 °C bis +60 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85% r. F. bei +35 °C, keine Betauung
  • Spannungsversorgung: 100 bis 230 V ~ AC, oder 24 V DC
  • Leistungsaufnahme: Max. (100% CPU) 39 W Standby max. 5 W

Technische Änderungen vorbehalten

Raumfunktionen

Auf einen Blick sind die Geräte innerhalb eines Raumes und deren Status erkennbar. Alle Funktionen können direkt aus dieser Anzeige heraus bedient werden.

Kameras

Mit einem Bedienschritt sehen, wer sich im Garten oder an der Toreinfahrt aufhält: Die Ansicht der verschiedenen Kameras auf dem Gelände kann aufgerufen werden.

Internetdienste

Morgens schon in Erfahrung bringen, ob der Regenschirm mit zur Tagesausrüstung gehören muss: Wetter oder Newsdienste im RSS-Format 2.0 lassen sich anzeigen.

Musiksteuerung

Die liebsten Songs sofort parat zu haben, wenn man abends nach Hause kommt, auch das bietet die Bedienphilosophie des Gira Interfaces. Eine direkte Steuerung des Media Players ist integriert.

Pop-up-Menü

Detailinformationen und Bedienelemente öffnen sich nicht in einer weiteren Ebene, sondern in einem Pop-up-Menü über der Raumansicht. Das gewährleistet eine übersichtliche Bedienung.

Türkommunikation

Dank der Integration von Lautsprecher und Mikrofon und in Kombination mit dem Gira TKS-IP-Gateway kann der Gira Control 19 Client auch als Wohnungsstation für die audiovisuelle Kommunikation genutzt werden.

Energieampel

Verbrauchswerte einfach und übersichtlich mit dem Vorjahr vergleichen – und schnell sehen, ob Gas-, Wasser- oder Stromverbrauch im grünen Bereich sind.

Verbrauchsdaten

Die Betriebs- und Verbrauchsdaten für Strom, Wasser, Heizöl und Gas werden kontinuierlich aufgezeichnet. So lassen sich Entwicklungen analysieren, Vergleichs berechnungen anstellen und Einsparpotentiale erkennen.

Design

Design:
Gira Designteam, Radevormwald

Designauszeichnungen:
- Interior Innovation Award, Rat für Formgebung, 2010
- Red Dot Design Award, Design Zentrum NRW Essen, 2011
- Plus X Award für High Quality, Design und Bedienkomfort, 2011
- Plus X Award, Bestes Produkt des Jahres 2011

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk