Automatische Lichtsteuerung
Automatikschalter
Sie betreten den Raum, das Licht schaltet sich ein. Sie verlassen den Raum, es geht automatisch aus.› Mehr
Automatikschalter 360°
Der Automatikschalter 360° dient zur automatischen Lichtsteueung z. B. in langen Fluren und Durchgangsbereichen.› Mehr
Treppenlichtautomat REG
Der Gira Treppenlichtautomat, REG steuert in Kombination mit Gira Automatikschaltern das Licht selbstständig.› Mehr
Präsenzmelder Kompakt
Der Präsenzmelder Kompakt mit integriertem Leistungsteil steuert die Leuchten in Büros und an anderen Arbeitsplätzen in Abhängigkeit von Tageslichteinfall und Anwesenheit von Personen.› Mehr
Präsenzmelder Komfort
Der Gira Präsenzmelder Komfort ermöglicht in Verbindung mit unterschiedlichen System 2000 UP-Einsätzen verschiedene Lichtsteuerungen.› Mehr
Wächter 70
Sobald jemand bei Dämmerung in sein Erfassungsfeld tritt, schaltet der Wächter 70 die Außenbeleuchtung ein.› Mehr
Tectiv 220°
Hightech. Undercover. Wind- und wettergeschützt unter einer wasserdichten Kuppel überwacht der Tectiv das Grundstück und schaltet bei einer Bewegung sofort die Außenbeleuchtung an.› Mehr
Funk-Präsenzmelder
Der Gira Funk-Präsenzmelder ist eine batteriebetriebene Komponente aus dem Gira Funk-Bussystem.› Mehr
Funk-Wächter 180/16
Der Funk-Wächter kann unabhängig vom vorhandenen Stromnetz überall dort angebracht werden, wo er Bewegung am schnellsten registriert.› Mehr
KNX/EIB Präsenzmelder
Die Gira KNX/EIB Präsenzmelder Standard und Komfort ermöglichen eine automatische Lichtsteuerung in Verbindung mit dem Gira KNX/EIB System.› Mehr